Nuron špeciálny
VC 4MX-22 T15 Akumulátorový odsávač prachu triedy M
Vysávač VC 4MX-22 & T15 artiklové číslo: 2415432
Výkonný akumulátorový odsávač prachu s veľkou nádobou na pripojenie k elektrickému náradiu a na upratovanie pracoviska (mokré a suché), 15 l nádrž (akumulátor Nuron)
- Samostatný motor prúdenia vzduchu: 67 l/s
- Prietok vzduchu na konci hadice: 30 l/s
- Max. vákuum: 17 kPa
Prispôsobte si svoj set


Telo stroja v kartóne Zahŕňa: 1x Tank VC 3/4-T15, 1x Hadica VC 10-22/ 140-2-22, 1x Filter, 1x Vak na prach VC 3/4-T15 plast
Koľko súprav chcete objednať?
Cena po zľave bez DPH
1 018,45 EUR








