Main filter AIC H13/HEPA (3)
artiklové číslo: 2297570
Náhradné filtre na použitie s čističmi vzduchu Hilti
- Typ filtra: Suchý
- Účinnosť filtra: Účinnosť filtra 99,95% (EN 1822-1), Účinnosť filtra 99,97% (ASTM F1977-04)
Vyberte možnosti
Veľkosť balenia
- 3 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
3
Cena po zľave bez DPH
129,18 EUR
43,06 EUR
/
1 Kus
Technické údaje
Typ filtra
Suchý
Účinnosť filtra
Účinnosť filtra 99,95% (EN 1822-1), Účinnosť filtra 99,97% (ASTM F1977-04)
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie