Filter VC 20/40/150 univerzálny
artiklové číslo: 2121387
Univerzálny filter vysávača pre mokré a suché aplikácie
- Použitie s: VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40-U (L/M)
- Materiál filtra: Náter z polyesteru+nanovlákien
- Typ filtra: Mokrý a suchý
Zákazníci tiež hľadali Č.v. 2121387 pre vysavač VC20/40-U a VC20/40-U-Y alebo Č.v. 2261257 pre vysavač VC20/40-X (2021).
Vyberte možnosti
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
85,00 EUR
85,00 EUR
/
1 Kus
Technické údaje
Použitie s
VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40-U (L/M)
Materiál filtra
Náter z polyesteru+nanovlákien
Typ filtra
Mokrý a suchý
Účinnosť filtra
99,9 % účinnosťou filtra
Ďalšie informácie o príslušenstve
Filter pre mokré a suché aplikácie
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Filtre, ktoré sú vhodné pre mokré/suché aplikácie (poznámka: H filtre nie sú odporúčané pre mokré aplikácie)
- Umývateľné - filtre môžu byť vyčistené premývaním, s výnimkou filtrov triedy H
Použitia
- Vhodné na mokré a suché použitie
- Tipy na údržbu: filter sa najlepšie čistí pomocou vnútorného mechanizmu na čistenie filtra vysávača (manuálne alebo automaticky) a účinok čistenia možno zvýšiť zablokovaním hadice rukou.
- Poznámka: na čistenie filtra sa vyhýbajte ohýbaniu filtra alebo používaniu tlakového vzduchu a nepokúšajte sa čistiť filter údermi, keď je filter mimo kazety.
- Po umytí a použití za mokra nechajte filter pred použitím za sucha riadne vyschnúť (odporúča sa celý deň sušenia) (filtre triedy H nie sú použiteľné)
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie