Držiak podlahových roštov (s povrchovou úpravou) X-FCM
Nový produkt
Ultimate
Položka #r543
Pozinkovaný držiak roštov na upevnenie podlahových roštov so závitovými klincami v slabo korozívnom prostredí
- Použitie: Upevňovanie roštov
- Certifikáty: ABS, LR
- Pre použitie s (stroje): Nie je k dispozícii
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Montáž roštov šetrí prácu - menej krokov ako pri tradičných roštových svorkách a zváraní
- Schválenia a certifikáty - k dispozícii sú technické údaje, skúšobné protokoly a schválenia
- Nie je potrebná žiadna úprava povrchu - pripevnenie roštu na oceľ pomocou závitových klincov S-BT a X-BT
- Odolné držanie - istiace ušká na držiaku bránia uvoľneniu alebo pretáčaniu
- Zníženie nebezpečenstva zakopnutia - protišmykový povrch a minimalizácia výčnelkov na roštoch chodníkov pri správnej inštalácii
Použitie
- Upevnenie roštu do ocele, plechu v slabo korozívnom prostredí C1, ako napr. na suchých miestach alebo v interiéri
- Pre rošty vystavené štandardnému zaťaženiu, ako sú chodníky
- Upevňovanie oceľových roštov
- Upevnenie roštu z plastu vystuženého vláknami (FRP)
- Držiak roštov pre použitie so závitovými klincami M8
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.