Držiak podlahových roštov (nehrdzavejúca oceľ) X-FCM-R
Nový produkt
Ultimate
Položka #r1670
Držiak roštov pre použitie so závitovými klincami vo vysoko korozívnom prostredí
- Použitie: Upevňovanie roštov
- Certifikáty: ABS, BV, DNV GL, LR
- Pre použitie s (stroje): DX 351 BTG
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Držiak z nehrdzavejúcej ocele pre vysokú odolnosť voči korózii
- Istiace ušká na držiaku bránia uvoľneniu alebo pretáčaniu
- Nešmykľavý povrch držiaka
- Bezdrôtové riešenie
Použitie
- Upevnenie roštov v korozívnom prostredí, ako napr. námorníctvo, morské plošiny, petrochemický priemysel, elektrárne a pod.
- Držiak roštov pre použitie vo vysoko korozívnom prostredí so závitovými klincami M8
- Držiaky roštov k dispozícii pre hrúbky roštov 25 až 50 mm
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.