Prejsť na hlavný obsah

Akumulátorové náradie

Zistite, ako zvýšiť produktivitu na pracovisku pomocou akumulátorového náradia a najnovšej Nuron akumulátorovej technológie: akumulátorové náradie Hilti nakupujte tu

Video predstavujúce novú 22V akumulátorovú platformu Nuron
Video predstavujúce novú 22V akumulátorovú platformu Nuron

Väčšia flexibilita, viac výkonu

Akumulátorové stroje bez kompromisov

Pripravte sa na budúcnosť s našou najnovšou akumulátorovou platformou, ktorá doplní naše existujúce portfólio 12V, 22V a 36V strojov. Prichádza doba, kedy s jednou akumulátorovou platformou zvládnete činnosti, na ktoré ste predtým potrebovali benzínové alebo sieťové stroje.

Od búrania a rezania železobetónu až po vŕtanie a kotvenie. Naša nová generácia 22V strojov so sebou prináša viac výkonu, komfortu a bezpečnostných prvkov, než kedykoľvek predtým.

Hlavné výhody platformy Nuron

Ikona akumulátoru

Univerzálna platforma

Nuron akumulátorom môžete napájať takmer 70 rôznych strojov - od skrutkovača, až po búracie kladivo.

Ikona stoupající šipky

Väčšia výdrž na jedno nabitie

Pracujte s vašimi strojmi dlhšie na jedno nabitie vďaka platforme, ktorá svojim výkonom predčí 36V, sieťové aj benzínové stroje.

Ikona informací o stroji

Menej prestojov

Zabudovaná diagnostika vám poskytne informácie o stave akumulátora a pomôže vám tak zjednodušiť proces obnovy aj predchádzať zbytočným prestojom.

Ikona stavební helmy

Bezpečnosť na prvom mieste

Všetky Nuron stroje sú vybavené tými najmodernejšími bezpečnostnými prvkami - od systémov odsávania prachu, až po minimalizáciu spätného rázu uhlových brúsok.

Video s prínosmi jednej akumulátorovej platformy Nuron

Univerzálna platforma

Väčšia flexibilita na stavbách a jednoduchší strojový park

Spravovať rôzne druhy nabíjačiek a akumulátorov na rôznych pracoviskách je časovo aj finančne náročné.

S Nuronom môžete napájať všetky vaše stroje pomocou jednej akumulátorovej platformy - od skrutkovača, až po búracie kladivo. Vystačíte si s menej akumulátormi a nabíjačkami a znížite svoju závislosť na benzínových a sieťových strojoch.

DSH 600-22 s brúsnym kotúčom a B 22-170

Vyšší výkon, väčšia výdrž

Pracujte celý deň s akumulátormi, ktoré sa výkonom rovnajú sieťovým a benzínovým strojom

Vďaka novému rozhraniu medzi akumulátorom a strojom poskytuje Nuron až dvojnásobný výkon oproti ekvivalentným 18V a 20V platformám. Na najnáročnejšie činnosti, ako je rezanie veľkých oceľových trubiek alebo búranie betónu, môžu využívať stroje Nuron hneď dva 22V akumulátory. Pri energeticky menej náročných činnostiach, ako je skrutkovanie sadrokartónových dosiek alebo sériové skrutkovanie do kovu, vám novo upravená ergonómia strojov umožní pracovať rýchlejšie a komfortnejšie.

Hilti DSH 600-22 rozbrusovacia píla

Narežte rovnaké množstvo betónu s jedným 8.0 Ah Nuron akumulátorom, ako s plnou nádržou benzínu.

Rozbrusovacia píla DSH 600-22
Kombinované kladivo TE 60-22

Akumulátory Nuron v kombinácii s bezuhlíkovým motorom poskytujú až 3-násobnú výdrž na jedno nabitie.

Kombinované kladivo TE 60-22
 Búracie kladivo TE 2000-22

Kombináciou dvoch 12 Ah Nuron akumulátorov získate až 2,5-krát väčšiu výdrž ako s použitím 36V platformy.

Búracie kladivo TE 2000-22
Okružná píla SC 30WR-22

Nová generácia Nuron okružných píl prináša až 3-krát rýchlejší rez a dvojnásobnú výdrž.

Okružná píla SC 30WR-22
Manažér strojového parku, ktorý odkladá skrinku na náradie Hilti na policu v stavebnom kontajneri

Vyššia produktivita vďaka inteligentným strojom

Zjednodušte svoj strojový park vďaka inteligentným funkciám Nuron

Minimalizujte prestoje s inteligentnou platformou, ktorá vám poskytne cenné dáta bez toho, aby narušila chod vašich stavieb.

Majte prehľad o stave vašich akumulátorov a rýchlo vybavte potrebné výmeny. Získajte prístup k funkciám, ktoré vám pomôžu dohľadať stratené vybavenie a identifikovať málo vyťažené stroje. Rozhodujte pri správe strojového parku na základe dát z platformy Nuron.

Chcete z Nuronu vyťažiť maximum? So službami Fleet Management a ON!Track získate prístup k prémiovým funkciám Nuron.

Menej času stráveného hľadaním strojov

Inteligentné akumulátory, stroje a nabíjačky vám pomôžu dohľadať stratené vybavenie vďaka informácii o poslednom známom mieste nabíjania.

Menej prestojov vďaka automatickým notifikáciám

Využívate službu Fleet Management? Potom budete dostávať automatické notifikácie v prípade, že výkon vašich Nuron akumulátorov už nie je optimálny. Jednoducho si potom zadarmo môžete objednať náhradu.

Už žiadne náklady za duplicitné stroje

Nuron spoločne so službou pre správu majetku ON!Track vám pomôže identifikovať nevyužívané stroje, aby ste ich mohli znovu zapojiť do práce.

Pracovník stojí na plošine so strojom pripevneným bezpečnostným popruhom

Bezpečnosť na prvom mieste

Najmodernejšie technológie ochránia zdravie vašich zamestnancov

Platforma Nuron navýšila množstvo akumulátorových strojov, ktoré sú vybavené nasledujúcimi bezpečnostnými prvkami:

  • Systém ATC (aktívna kontrola krútiaceho momentu) - minimalizácia rizika pretočenia stroja
  • Systém AVR (aktívna redukcia vibrácií) - zníženie únavy pri dlhodobom využívaní strojov
  • Systém DRS (odsávanie prachu) - minimalizácia prašnosti pracovného prostredia pri rezaní, vŕtaní a búraní betónu
  • Istiace popruhy - na predchádzanie zraneniam spôsobenými padajúcimi predmetmi
Uhlová brúska AG 6D-22

Uhlové brúsky s technológiou SensTech sa automaticky zastavia, pokiaľ ruka užívateľa prestane byť v kontakte s rukoväťou - napríklad v prípade upustenia stroja. S technológiou 3D ATC dôjde k vypnutiu stroja v prípade nečakaného a nekontrolovaného pohybu akýmkoľvek smerom.

Viac o uhlovej brúske AG 6D-22
Vsadzovací prístroj BX 3(-L)-22

So vsadzovacím prístrojom BX 3(-L)-22 dosiahnete skvelé výsledky pri kotvení do betónu s minimálnym hlukom, spätným rázom i prašnosťou. Vďaka akumulátorovému napájaniu môžete počítať so spoľahlivým vsadením bez nutnosti komplikovaného skladovania plynových zásobníkov.

Viac o vsadzovacom prístroji BX 3(-L)-22
Vysávač VC 10L-22

Vysávač VC 10L-22 vám pomôže s prašnosťou na pracovisku. S jeho výkonom zvládnete takmer všetky stavebné práce. Automatické čistenie filtra je samozrejmosťou. Voliteľne je možné vysávač vybaviť popruhmi na chrbát alebo diaľkovým ovládaním Bluetooth®.

Viac o vysávači VC 10L-22

Prejdite na Nuron

Prezrite si všetky dostupné stroje Nuron a vyberte si tie správne pre vaše podnikanie. V rámci jednotlivých produktových kategórií využite filter "Nuron" v sekcii typ akumulátorov. Každý Nuron stroj je označený logom v ľavom hornom rohu.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky o prechode na platformu Nuron, kontaktujte našu zákaznícku linku, alebo svojho obchodného poradcu Hilti.

Prihláste sa pre pokračovanie
Pridané do košíka
Pridané do košíka
Prejdite do nákupného košíka