Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Aktívna regulácia krútiaceho momentu (ATC) zastaví nekontrolovateľné otáčanie tela stroja v prípade, keď sa vrták zasekne, čím pomáha znížiť časté bezpečnostné riziko
  • Aktívna redukcia vibrácií (AVR) znižuje námahu pri používaní stroja a pomáha zvyšovať každodennú produktivitu
  • Bezuhlíkový motor pre mimoriadny výkon a vynikajúcu účinnosť systému
  • Rýchlovýmenné skľučovadlá – výmena bitov rýchlo a bez použitia nástrojov
  • Extra dlhá životnosť vďaka vysoko odolnému skľučovadlu, komponentom motora a oplášteniu
Použitie
  • Vŕtanie kotevných a priechodových otvorov v betóne a murive, priemery 4 - 28 mm, odporúčané priemery 10 - 20 mm
  • Vŕtanie otvorov pre osadenie výstuží, priemery 4 - 28 mm, odporúčané priemery 10 - 20 mm
  • Opravné sekanie
  • Vŕtanie do dreva, kovu a iných materiálov s použitím rýchloupínacieho skľučovadla
  • Osadenie a vyskrutkovanie skrutiek s použitím rýchloupínacieho skľučovadla

Služby

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Oprava do 3 dní

  • Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
  • 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
  • Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Viac informácií o službách k zariadeniu
Fleet Management
Fleet Management

Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.

  • Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
  • Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
  • Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
  • Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
Viac informácií o Fleet managemente

Technické dáta

Dokumenty a videá