Vysokovýkonný priemyselný vysávač VC 60M-X
Nový produktPoložka #r8949957
Výkonný priemyselný vysávač s našou maximálnou sacou schopnosťou na intenzívne odsávanie prachu/kalu – trieda M
- Max. vákuum: 25.4 kPA
- Objem vody: 48 l
- Kapacita nádoby: 60 l
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Priemyselný vysávač na intenzívne odsávanie mokrého a suchého prachu – dve turbíny a technológia čistenia výkonného filtra na zaistenie konzistentnejšieho, mimoriadne intenzívneho sania
- Oddelenia filtra sú čistené striedavo, aby ponúkali takmer nepretržité odsávanie
- Nádoba navrhnutá pre uľahčenie odstránenia kalu a prachu
- Snímače vodnej hladiny a plaváky pomáhajú chrániť turbínu pred zaplavením
- Tento priemyselný vysávač ponúka dostatočný sací výkon na odstránenie prachu od dvoch strojov s použitím hadicového adaptéra Y
Použitie
- Použitie za mokra a za sucha
- Odstránenie prachu tvoreného pri vŕtaní, drážkovaní, brúsení, rezaní a suchom jadrovom vŕtaní
- Odsávanie kalu pri mokrom jadrovom vŕtaní a rezaní
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.