Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Konštrukcia vychádza z priamej kotviacej technológie Hilti druhej generácie bez procesu spaľovania – na vysokokvalitné a spoľahlivejšie upevnenie závitových klincov X-BT do ocele
  • Prevádzka stroja bez procesu spaľovania – bez nutnosti skladovania a likvidácie prachových nábojok
  • Osadenie až 800/500/400 klincov na jedno nabitie batérie (v závislosti od modelu batérie B22 – 5,2, 3,0 alebo 2,6 Ah)
  • Upevňuje závitové klince X-BT, ktoré si nevyžadujú ďalšiu úpravu na protikoróznu ochranu na základnom materiáli z ocele
  • Ideálne riešenie na upevnenie do vysokopevnej natretej ocele s hrúbkou 8 mm (5/16") alebo viac
Použitie
  • Upevnenie káblových lávok, káblových rebríkov, nosníkov, podpier, ľahkých elektrických inštalácií (T profily, prístrojové panely, spojovacie skrinky), vybavenia a mnohého iného
  • Upevnenia závitovými klincami X-BT do nosníkov s protipožiarnym náterom (PFP)
  • Upevnenie potrubných podpier a podpier káblových lávok na oceľ
  • Upevnenie zábradlí na oceľ
  • Funkčné prepojenie, ochranné prepojenie, svorkové zapojenie, ochrana proti bleskom, prepájanie a uzemnenie/zemnenie pri upevňovaní závitových klincov X-BT-ER

Technické dáta

Dokumenty a videá

Konzultácie & Podpora