Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Univerzálny typ 4 v 1 – možnosť zmeny upevnenia: odsadené skľučovadlo, pravouhlý adaptér vŕtacieho skrutkovača, 13 mm (1/2") bezkľúčové skľučovadlo a držiak bitov hex
  • Modernizovaná ergonómia – tento vŕtací skrutkovač s výmennými hlavami bol navrhnutý tak, aby ste mali pevné uchopenie, ktoré zabezpečí komfort a kontrolu ovládania aj v nevhodných pracovných polohách
  • Má vysoký krútiaci moment, ale napriek tomu je ľahký – vysoko výkonné vŕtanie s rýchlosťou 1600 ot./min. a sila utiahnutia s krútiacim momentom 34 Nm a to v najmenšom možnom tele
  • Vybavenie pre precíznu prácu – dve jasné LED diódy, magnetický držiak bitov a 15-stupňová spojka, ktorá zaisťuje efektívne osadenie skrutiek a zároveň chráni vaše materiály
  • Bezuhlíkový motor – prakticky nevyžaduje údržbu, vďaka čomu je čas prestojov minimálny
Použitie
  • Každodenné vŕtanie a osadenie skrutiek v úzkych priestoroch – najmä pre tesárske a inštalatérske práce, upevnenie elektrických zariadení a montáž skríň
  • Montáž skrutiek s priemerom do 6 mm do dreva
  • Montáž závitorezných skrutiek s priemerom do 4,8 mm do kovu
  • Vŕtanie do dreva s použitím špirálových a plochých vrtákov s priemerom do 14 mm
  • Vŕtanie do kovov s HSS vrtákmi o priemere do 6 mm

Technické dáta

Dokumenty a videá

Konzultácie & Podpora