Potrubná objímka MP-M na vysoké zaťaženie
Masív. obj. potr. MP-M 2" C #20909
Galvanicky pozinkovaná potrubná objímka bez zvukovej izolácie pre ťažké aplikácie
- Rozsah upínania – D: 57 - 64 mm
- Menovitá veľkosť potrubia (imperiálne jednotky): 2 in
- Upínací závit – M: M16
standard
Zákazníci tiež hľadali objímka, obruč alebo dvojskrutková objímka.
Vyberte možnosti
Rozsah upínania – D
- 20 - 25 mm
- 25 - 30 mm
- 32 - 38 mm
- 40 - 45 mm
- 48 - 54 mm
- 57 - 64 mm
- 70 - 77 mm
- 82 - 90 mm
- 97 - 103 mm
- 108 - 114 mm
- 125 - 133 mm
- 132 - 137 mm
- 137 - 142 mm
- 150 - 156 mm
- 156 - 162 mm
- 162 - 168 mm
- 175 - 180 mm
- 190 - 200 mm
- 210 - 219 mm
- 217 - 224 mm
Upínací závit – M
- 1/2 in
- 3/4 in
- M16
Menovitá veľkosť potrubia (imperiálne jednotky)
- 1/2 in
- 3/4 in
- 1 in
- 1-1/4 in
- 1-1/2 in
- 2 in
- 2-1/2 in
- 3 in
- 4 in
- 5 in
- 6 in
- 8 in
Veľkosť balenia
- 5 ks
- 10 ks
- 25 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
10
Cena po zľave bez DPH
70,50 EUR
7,05 EUR / 1 Kus
Technické údaje

Rozsah upínania – D
57 - 64 mm
Menovitá veľkosť potrubia (imperiálne jednotky)
2 in
Upínací závit – M
M16
Maximálne zaťaženie – F
2000 N
Zloženie materiálu
S235JRG – DIN EN 10025
Povrchová úprava
S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované
Podmienky prostredia
Suché podmienky v interiéri (C1) Interiér s dočasnou kondenzáciou (C2)
Skrutková svorka
M8
Uťahovací moment
3 Nm
Rez, hrúbka – s
2 mm
Rez, šírka – b
24 mm
Šírka – B
104 mm
Produktová trieda
Standard
Vzdialenosť potrubnej osi od hrany – h
51 mm
Dokumenty
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Pevné zvárané matice pre uzatváracie skrutky (priemer 68/72 mm a viac)
- Predmontovaný protišmykový izolačný profil
- Profilovaný pásik pre vyššiu tuhosť
Použitia
- Montáž potrubí do 224 mm pre náročné podmienky
- Montáž priemyselných potrubí
- Montáž technologických a riadiacich vedení
- Montáž inštalatérskych a kúrenárskych potrubí pre vysoké zaťaženie
- Odporúčané pre použitie v suchých, interiérových prostrediach
Poradenstvo a podpora
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.