Výhody jedného dodávateľa


Viac produktivity

Náklady pod kontrolou

Väčšia transparentnosť
Čo hovoria naši zákazníci

O 50 % menej času stráveného hľadaním strojov*
„Prenos strojov na fleetové výrazne zjednodušilo naše procesy. Každý mesiac mi to ušetrí niekoľko hodín.“ – Marco, zákazník flotily

Až 75% úspora na nákladoch za výmenu strojov*
„Inteligentné služby a analýza strojového parku mi pomohli vyhnúť sa nákupu nepotrebných strojov.“ – Steve, fleetový zákazník
* Všetky hodnoty sú približné a založené na našom internom výskume. Výsledky sa môžu líšiť a nie sú garantované.
Pracujte efektívnejšie s Nuron a ON!Track

Servis, na ktorý sa môžete spoľahnúť
Poistenie proti krádeži: Znížené riziko – kryjeme až 80 % nákladov na ukradnuté stroje
Vždy najmodernejšie stroje: Proaktívna servisná údržba vybraných strojov
Náhradné stroje: Minimalizujte prestoje pomocou náhradných strojov počas opráv
Analýza strojového parku: Poradíme vám, ako optimalizovať váš strojový park a znížiť náklady
Rýchly, kvalitný a bezplatný servis: Zaručujeme servis strojov počas celého obdobia používania, vrátane zapožičania náhradných strojov a výmeny batérií a nabíjačiek
Štítky a správa strojov: Naskenujte štítok, aby ste získali a spravovali podrobné informácie (prostredníctvom aplikácie alebo webovej stránky) a uľahčili si správu vozového parku
Rozšírte svoj strojový park o výkonné náradie Nuron
Nuron

Akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom SF 6H-22
Nuron

SIW 6AT-22 Rázový uťahovák so stredným krútiacim momentom
Nuron

TE 30-22 Akumulátorové vŕtacie kladivo
Nuron

Akumulátorová brúska na betón DGH 130-22
Nové

PR 40-22 Rotačný laser so sklonom v jednej osi
Nové

SMT 6-22 Akumulátorová multibrúska
Ako správa Fleet management podporuje udržateľnosť

Úspora
Pomáhame vám dodávať stroje, ktoré skutočne potrebujete, poskytujeme vysoko kvalitné a odolné vybavenie a predlžujeme jeho životnosť prostredníctvom našich miestnych servisných centier.

Opätovné použitie
Po skončení zmluvy renovujeme a opätovne používame kvalitné diely. Stroje, ktoré už nie sú vhodné na profesionálne použitie, darujeme na humanitárne alebo vzdelávacie účely.

Recyklácia
Spolupracujeme s autorizovanými partnermi, aby sme umožnili správnu recykláciu v prípadoch, keď nie je možné opätovné použitie.