- Domov
- Podpora
- Podpora
- Školenia pre realizačné firmy
- Školenie kotevných systémov
Pohybujete sa v stavebníctve?
Základná požiadavka na stavebné konštrukcie je ich bezpečnosť
Čo garantuje, že nosný prvok je na 100% navrhnutý správne?
Kde máte istotu, že betónový prvok pod zaťažením nezlyhá?
Dovolili by ste, aby necertifikovaná osoba realizovala stavebné spoje?
Napriek tomu, že všetky sú všetky hlavné konštrukčné zásady splnené, možno nám uniká jeden z dôležitých bodov bezpečnosti.
Sú relevantní pracovníci vyškolení ako správne inštalovať kotvy?
Nesprávne nainštalované kotvenie z dôvodu:
- nesprávneho čistenia otvoru
- nedostatočnej kotevnej hĺbky
- nevhodne zvoleného uťahovacieho momentu
je veľmi ľahko rozpoznateľné a následky môžu byť DRAMATICKĚ.
Predstavujeme vám školenie kotevných systémov
Hilti školenie kotviacich systémov je kombináciou praktického tréningu a teórie navrhnutej priamo pre montážnikov a majstrov v dĺžke približne 3 hodiny. So školením prídeme priamo k vám na stavbu alebo sa môžete zúčastniť školení u nás v predajni Hilti.
V praktickej časti sa dozviete viac o inštalácii dodatočne osadených kotiev ako zefektívniť Vašu prácu a ako ušetriť nie len čas, ale aj peniaze.
Po školení dostanete certifikát, ktorým sa môžete preukázať investorom, že ste boli zaškolený a máte odbornú znalosť pre prácu s kotvením.
Povedali o nás
Radoslav Ferenc
Riaditeľ spoločnosti VELCON spol. s r.o.
Vratislav Mládek
CHEMCOMEX, a.s.