Menovité napätie, menovitý prúd, frekvenciu a menovitý príkon nájdete na typovom štítku špecifickom pre danú krajinu.
Pri prevádzkovaní na generátore alebo transformátore musí byť jeho výstupný (podávaný) výkon minimálne dvakrát taký vysoký ako je menovitý príkon, ktorý je uvedený na typovom štítku zariadenia. Prevádzkové napätie transformátora alebo generátora musí byť neustále v rozsahu +5 % a -15 % menovitého napätia zariadenia.
|
WSC 85
|
Výstupný výkon
|
1 260 W
|
Voľnobežné otáčky
|
4 500 ot/min
|
Otáčky v záťaži
|
3 100 ot/min
|
Rýchlosť rezu pri voľnobehu
|
54 m/s
|
Rýchlosť rezu v záťaži
|
37,3 m/s
|
Hĺbka rezu pri 0°
|
0 mm … 85 mm
|
Hĺbka rezu pri 45°
|
0 mm … 60 mm
|
Hĺbka rezu pri 60°
|
0 mm … 43 mm
|
Priemer pílového kotúča
|
207 mm … 230 mm
|
Upínací otvor pílového listu
|
30 mm
|
Hrúbka štrbinového klinu (štandardná)
|
2 mm
|
Hmotnosť podľa štandardu EPTA 01
|
7,8 kg
|
Trieda ochrany
|
II
|
Hodnoty akustického tlaku a vibrácií uvedené v tomto návode boli namerané podľa normovanej metódy merania a dajú sa využiť na vzájomné porovnávanie elektrického náradia. Sú vhodné aj na predbežný odhad pôsobení.
Uvedené údaje reprezentujú hlavné spôsoby použitia elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa na iné účely, s odlišnými vkladacími nástrojmi alebo nemá zabezpečenú dostatočnú údržbu, údaje sa môžu odlišovať. Tým sa môže podstatne zvýšiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Pri presnom odhadovaní pôsobení by sa mal zohľadniť aj čas, v priebehu ktorého bolo náradie buď vypnuté, alebo síce spustené, ale v skutočnosti sa nepoužívalo. Tým sa môže podstatne znížiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Prijmite dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením hluku a/alebo vibrácií, ako sú napríklad: údržba elektrického náradia a vkladacích nástrojov, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Informácie o hlučnosti
|
WSC 85
|
Hladina emisií akustického tlaku (LpA)
|
94 dB(A)
|
Neistota hladiny akustického tlaku (KpA)
|
3 dB(A)
|
Hladina akustického výkonu (LWA)
|
105 dB(A)
|
Neistota hladiny akustického výkonu (KWA)
|
3 dB(A)
|
Informácie o vibráciách
|
WSC 85
|
Triaxiálna hodnota vibrácií pri pílené dreva (ah)
|
≈ 2,3 m/s²
|
Neistota (K)
|
0,5 m/s²
|