PR 2-HS A12
Original brugsanvisning
Om brugsanvisningen
Tegnforklaring
Advarsler
Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:Symboler i brugsanvisningen
Der benyttes følgende symboler i denne brugsanvisning:![]() |
Se brugsanvisningen |
![]() |
Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger |
![]() |
Håndtering af genvindbare materialer |
![]() |
Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald |
![]() |
Hilti Lithium-ion-batteri |
![]() |
Hilti Lader |
Symboler i illustrationer
Følgende symboler anvendes på illustrationer:![]() |
Disse tal henviser til den pågældende illustration i begyndelsen af denne brugsanvisning. |
![]() |
Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten. |
![]() |
Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt . |
![]() |
Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet. |
Produktspecifikke symboler
Symboler på produktet
Følgende symboler kan forekomme på produktet:![]() |
Produktet understøtter trådløs dataoverførsel, som er kompatibel med iOS- og Android-platforme. |
![]() |
Anvendt Hilti lithium-ion-batteriserie. Overhold oplysningerne i kapitlet Tilsigtet anvendelse . |
![]() |
Lithium-ion-batteri |
![]() |
Brug aldrig batteriet som slagværktøj. |
![]() |
Lad ikke batteriet falde på gulvet. Brug ikke et batteri, der har fået et slag eller på anden vis er beskadiget. |
På produktet
Laserinformation![]() |
Laserklasse 2, på basis af standard IEC60825-1/EN60825-1:2007 og opfylder CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50). Undgå at se ind i laseren. |
Produktoplysninger

Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
- Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
ProduktoplysningerRotationslaser PR 2-HS A12 Generation 02 Serienummer
Overensstemmelseserklæring


Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Grundlæggende sikkerhedsforskrifter
Læs alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner. Hvis sikkerhedsanvisningerne og instruktionerne ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug. Det benyttede begreb "elværktøj" i sikkerhedsanvisningerne refererer til elektriske elværktøjer (med netledning) og batteridrevne elværktøjer (uden netledning).
Generelle sikkerhedsforanstaltninger
- Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge elværktøjet fornuftigt. Anvend aldrig elværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af elværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
- Undlad at deaktivere sikkerhedsanordninger og fjerne advarselsskilte af nogen art.
- Opbevar laseren utilgængeligt for børn.
- Ved ukorrekt påskruning af instrumentet kan laserstråling, som overstiger klasse 2, forekomme. Få altid instrumentet repareret af Hiltis kundeservice.
- Laserstråler skal være langt over eller under øjenhøjde.
- Tag hensyn til påvirkning fra omgivelserne. Brug ikke instrumentet, hvis der er risiko for brand eller eksplosion.
- Se FCC§15.21: Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Hilti som værende i overensstemmelse med gældende regler, kan begrænse brugerens ret til at anvende instrumentet.
- Hvis laseren har været tabt eller udsat for anden mekanisk påvirkning, skal dens nøjagtighed testes.
- Hvis instrumentet flyttes fra en meget lav temperatur ind i varmere omgivelser, eller omvendt, skal det have tid til at akklimatisere, inden det tages i brug.
- Ved brug af adaptere og tilbehør skal det kontrolleres, at instrumentet er monteret korrekt.
- For at undgå unøjagtige målinger skal laserstrålevinduerne altid holdes rene.
- Selv om fjernbetjeningen er konstrueret til den krævende anvendelse på en byggeplads, skal den behandles forsigtigt som ethvert andet optisk og elektrisk instrument (kikkert, briller, kamera).
- Selvom instrumentet er modstandsdygtigt over for fugt, bør det tørres af, så det er tørt, inden det lægges i transportbeholderen.
- Kontrollér instrumentet før vigtige målinger.
- Kontrollér nøjagtigheden flere gange under brug.
- Sørg for, at der er en god belysning på arbejdspladsen.
- Hold laseren væk fra regn og fugt.
- Undgå at berøre kontakterne.
- Instrumentet bør vedligeholdes omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at instrumentets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden instrumentet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte instrumenter.
Formålstjenlig indretning af arbejdspladserne
- Afspær måleområdet. Sørg for, at du ved opstilling af PR 2-HS A12 ikke kommer til at rette strålen mod andre personer eller mod dig selv.
- Undgå at stå i akavede stillinger, når du arbejder på en stige. Sørg for at have et sikkert fodfæste, og hold balancen.
- Målinger i nærheden af reflekterende objekter eller overflader, gennem glasruder eller lignende materialer kan forfalske måleresultatet.
- Sørg for, at instrumentet er opstillet med god støtte og på et jævnt, stabilt underlag (vibrationsfrit).
- Anvend kun instrumentet inden for de definerede driftsgrænser.
- Brug instrumentet, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. disse anvisninger, og sådan som det kræves for denne specielle instrumenttype. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af instrumenter til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
- Arbejde med målestokke i nærheden af højspændingsledninger er ikke tilladt.
Elektromagnetisk kompatibilitet
Selv om instrumentet opfylder de strenge krav i gældende direktiver, kan Hilti ikke udelukke følgende:- Instrumentet kan blive forstyrret af kraftig stråling, hvilket kan medføre en fejlfunktion.
Hvis dette sker, eller andre usikkerhedsfaktorer forekommer, skal der foretages kontrolmålinger. - Instrumentet kan forstyrre andre instrumenter (f.eks. navigationsudstyr på fly).
Laserklassifikation for instrumenter i laserklasse 2
Instrumentet opfylder kravene i laserklasse 2 iht. IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007. Disse instrumenter kan betjenes uden yderligere beskyttelsesforanstaltninger.Omhyggelig brug af batteridrevne instrumenter
- Hold batterier på sikker afstand af høje temperaturer, direkte solindstråling og ild. Der er eksplosionsfare.
- Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes. I modsat fald er der fare for brand, eksplosion og ætsning.
- Udsæt ikke batteriet for kraftige mekaniske stød, og kast ikke med batteriet.
- Batterier må aldrig komme i nærheden af børn.
- Undgå indtrængning af fugt. Indtrængning af fugt kan forårsage kortslutning og medføre forbrændinger eller brand.
- Hvis batteriet anvendes forkert, kan der løbe væske ud af batteriet. Undgå at komme i kontakt med denne væske. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene. Batterivæske kan give hudirritation eller forbrændinger.
- Anvend altid kun batterier, som er godkendt til det pågældende instrument. Ved anvendelse af andre batterier eller ved anvendelse af batterierne til andre formål er der fare for brand og eksplosion.
- Opbevar batteriet køligt og tørt. Opbevar ikke batteriet i direkte sollys, på radiatorer eller i et vindue.
- Når batteri og lader ikke er i brug, skal de holdes langt væk fra papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer og andre små metalgenstande, som kan kortslutte batteriets eller laderens kontakter. Kortslutning af kontakterne på batterier eller ladere kan medføre forbrændinger og brand.
- Defekte batterier (for eksempel batterier med revner, ødelagte dele, bøjede, tilbageslåede og/eller afrevne kontakter) må hverken genoplades eller genbruges.
- Oplad kun batterier i ladere, der er anbefalet af fabrikanten. Der er risiko for brand, hvis en lader, der er beregnet til et bestemt batteri, anvendes til opladning af en anden batteritype.
- Læs de særlige retningslinjer for transport, opbevaring og brug af lithium‑ion-batterier.
- I forbindelse med forsendelse af instrumentet skal batterierne isoleres eller tages ud af instrumentet. Lækkende batterier kan beskadige instrumentet.
- Hvis batteriet er mærkbart for varmt, når det ikke anvendes, kan dette eller systemet af instrument og batteri være defekt. Anbring instrumentet på et ikke-brændbart sted med tilstrækkelig afstand til brændbare materialer, hvor det kan overvåges, mens det køler af.
Beskrivelse
Produktoversigt
Rotationslaser PR 2-HS A12

- Laserstråle (rotationsniveau)
- Rotationshoved
- Håndgreb
- Batterifrigøringsknap
- Lithium-ion-batteri
- Batteritilstandsindikator
- Anvendelsesområde
- Grundplade med 5/8" gevind
Anvendelsesområde PR 2-HS A12

- Tænd/sluk-knap
- Lysdiode: Automatisk nivellering
- Knap og lysdiode: Deaktivering af stødvarsel
- Knap og lysdiode: Manuel hældningstilstand
- LED-ladetilstandsindikator batteri
Betjeningspanel på lasermodtager PRA 20

- Tænd/sluk-knap
- Lydstyrkeknap
- Enhedsknap
- Detektionsfelt
- Markeringsmærke
- Display
Display på lasermodtager PRA 20

- Afstandsvisning i forhold til laserplanet
- Lydstyrkevisning
- Visning for lav ladetilstand på rotationslaserens batterier
- Batteritilstandsindikator
- Visning af modtagerens position i relation til laserplanets højde
- Display
- Markeringsmærke
- Detektionsfelt
Tilsigtet anvendelse
Det beskrevne produkt er en rotationslaser med en roterende, synlig laserstråle, som kan betjenes af en enkelt person. Instrumentet er konstrueret til beregning, overførsel og kontrol af referenceværdier i vandrette og hældende plan. Eksempler på anvendelse af instrumentet er overførsel af meter- og højderids.- Anvend kun et Hilti B12/2.6 eller B 12‑30 lithium-ion-batteri til dette produkt.
- Anvend kun Hilti C 4⁄12‑50 laderen til dette produkt.
Egenskaber
Rotationslaseren kan anvendes vandret og til hældninger.Instrumentet har følgende driftstilstandsvisninger: Lysdiode for automatisk nivellering, lysdiode for hældningsvinkel og lysdiode for stødvarsling.
Automatisk nivelleringDen automatiske nivellering sker automatisk via to indbyggede servomotorer, så snart du tænder for instrumentet. Lysdioder viser den aktuelle driftstilstand. Den automatiske nivellering er aktive i området ±5° over det vandrette plan og kan deaktiveres med knappen

HældningsvinkelAlternativt kan du også manuelt opnå en hældning på op til 60 % i hældningstilstand ved hjælp af hældningsadapteren. Den automatiske nivellering er ikke aktiv.
Automatisk slukningDer slukkes automatisk, når der ikke opnås nogen nivellering, fordi laseren:
- har en hældning på over 5° i forhold til det vandrette plan.
- er mekanisk blokeret.
- er bragt ud af lod på grund af rystelser eller stød.
StødvarselHvis laseren kommer ud af niveau under brugen, skifter instrumentet til advarselstilstand ved hjælp af den integrerede stødvarslingsfunktion. Stødvarselsfunktionen aktiveres først to minutter efter, at nivelleringen er gennemført. Hvis der i løbet af disse 2 minutter trykkes på en knap på betjeningspanelet, varer det igen to minutter, før stødvarslingsfunktionen aktiveres. Hvis laseren befinder sig i advarselstilstand:
- blinker alle lysdioder.
- stopper rotationshovedet.
- slukkes laserstrålen

Lasermodtager Hilti lasermodtagere kan bruges til at vise laserstråler over større afstande.
Lysdiodeindikatorer
Rotationslaseren er udstyret med lysdiodeindikatorer.Tilstand |
Betydning |
---|---|
Alle lysdioder blinker |
Der blev stødt til instrumentet, instrumentet har mistet sin nivellering, eller instrumentet har en fejl. |
Lysdiode for automatisk nivellering blinker grønt |
Instrumentet er i nivelleringsfasen. |
Lysdiode for automatisk nivellering lyser grønt |
Instrumentet er nivelleret/er i korrekt drift |
Lysdioden for stødvarsel lyser orange |
Stødvarselsfunktionen er deaktiveret. |
Lysdioden for hældningsvisning lyser orange |
Hældningstilstand er aktiveret. |
Ladetilstandsvisning på lithium-ion-batteri
Lithium-ion-batteriet er forsynet med en ladetilstandsindikator.Tilstand |
Betydning |
---|---|
4 lysdioder. |
Ladetilstand: 75 % til 100 % |
3 lysdioder lyser. |
Ladetilstand: 50 % til 75 % |
2 lysdioder lyser. |
Ladetilstand: 25 % til 50 % |
1 lysdiode lyser. |
Ladetilstand: 10 % til 25 % |
1 lysdiode blinker. |
Ladetilstand: < 10 % |
Leveringsomfang
Rotationslaser PR 2-HS A12, lasermodtager PRA 20 (02), 2 batterier (AA-cellebatterier), lasermodtagerholder PRA 83, 2 producentcertifikater, brugsanvisning.Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group
Tekniske data
Tekniske data for rotationslaser
PR 2-HS |
|
---|---|
Mærkespænding |
10,8 V |
Mærkestrøm |
100 mA |
Maks. relativ luftfugtighed |
80 % |
Maks. anvendelseshøjde over referencehøjde |
2.000 m |
Rækkevidde, modtagelse (diameter) med PRA 20 (02) |
2 m … 600 m |
Nøjagtighed på 10 m (under omgivende standardbetingelser iht. MIL‑STD‑810G) |
±0,5 mm |
Laserklasse |
Synlig, laserklasse 2, 620-690 nm/Po<4,85 mW ≥ 300 ⁄min; EN 60825-1:2007; IEC 60825-1:2007 |
Rotationshastighed |
300/min |
Selvnivelleringsområde |
±5° |
Driftstemperatur |
−20 ℃ … 50 ℃ |
Opbevaringstemperatur |
−25 ℃ … 60 ℃ |
Vægt (inklusive batteri B12/2.6 eller B 12‑30) |
2,44 kg |
Faldtesthøjde (under omgivende standardbetingelser iht. MIL‑STD‑810G) |
1,5 m |
Gevind til stativ |
5/8 in |
Kapslingsklasse iht. IEC 60529 (undtagen batteri og batterirum) |
IP66 |
Tekniske data for lasermodtager
Mærkespænding |
3 V |
Mærkestrøm |
150 mA |
Maks. anvendelseshøjde over referencehøjde |
2.000 m |
Maks. relativ luftfugtighed |
80 % |
Afstandsvisningens område |
±52 mm |
Visningsområde for laserplanet |
±0,5 mm |
Detektionsfeltets længde |
≤ 120 mm |
Visning af centrum fra overkanten af huset |
75 mm |
Detektionsfri ventetid før automatisk slukning |
15 min |
Faldtesthøjde i modtagerholder PRA 83 (under omgivende standardbetingelser iht. MIL‑STD‑810G) |
2 m |
Driftstemperatur |
−20 ℃ … 50 ℃ |
Opbevaringstemperatur |
−25 ℃ … 60 ℃ |
Vægt (inklusive batterier) |
0,25 kg |
Kapslingsklasse iht. IEC 60529 |
IP66 |
Betjening af rotationslaser
Korrekt håndtering af laser og batteri

- Billede 1: Arbejde i vandret tilstand.
- Billede 2: I hældningstilstand skal laseren løftes i betjeningspanelsiden.
- Billede 3: Fralægning eller transport i vinklet tilstand.
- Hold laseren, så batterirummet eller batteriet IKKE vender opad, og der kan trænge fugt ind.
- Hold laseren, så batterirummet eller batteriet IKKE vender opad, og der kan trænge fugt ind.
Isætning/udtagning af batteri

- Indfør batteriet, indtil det går sikkert i indgreb.
- Laseren er klar til at blive tændt.
- Laseren er klar til at blive tændt.
- Tryk på frigøringsknappen, og hold den inde.
- Træk batteriet ud.
Tænding af laser og vandret arbejde

- Monter laseren på en egnet holder.
- Tryk på knappen
.
- Lysdioden for automatisk nivellering blinker grønt.
- Så snart nivelleringen er gennemført, aktiveres laserstrålen og begynder at rotere, og lysdioden for automatisk nivellering lyser konstant.
- Lysdioden for automatisk nivellering blinker grønt.
Indstilling af hældning ved hjælp af hældningsadapteren
- Monter en egnet hældningsadapter på et stativ.
- Monter laseren på hældningsadapteren.
- Positionér stativet enten på hældningsplanets øverste kant eller nederste kant.
- Kontrollér, at hældningsadapteren er i udgangsposition (0°).
- Stil dig bag laseren, med blikket rettet mod betjeningspanelet.
- Juster laseren inklusive hældningsadapteren ved hjælp af målmærket på hovedet af laseren, så de er parallelle med hældningsplanet.
- Tryk på knappen
på laseren.
- På laserens betjeningspanel lyser nu lysdioden for hældningstilstand.
- Laseren begynder med den automatiske nivellering. Så snart denne er afsluttet, aktiveres laseren og begynder at rotere.
- På laserens betjeningspanel lyser nu lysdioden for hældningstilstand.
- Indstil den ønskede hældningsvinkel på hældningsadapteren.
Deaktivering af stødvarselsfunktion
- Tænd laseren.
- Tryk på knappen
.
- Hvis lysdioden for deaktivering af stødvarselsfunktionen lyser konstant, angiver det, at funktionen er deaktiveret.
- Hvis lysdioden for deaktivering af stødvarselsfunktionen lyser konstant, angiver det, at funktionen er deaktiveret.
Kontrol af vandret hoved- og tværakse

- Opstil et stativ ca. 20 m fra en væg, og juster stativhovedet i vater ved hjælp af et vaterpas.
- Monter instrumentet på stativet, og juster instrumenthovedet i forhold til væggen ved hjælp af målmærket.
- Billede a: Indfang et punkt (punkt 1) ved hjælp af modtageren, og marker dette på væggen.
- Drej instrumentet 90º i urets retning omkring instrumentaksen. Instrumentets højde må ikke ændres i den forbindelse.
- Billede b: Indfang et andet punkt (punkt 2) ved hjælp af lasermodtageren, og marker dette på væggen.
- Billede c og d: Gentag de to forudgående trin to gange endnu, og indfang punkt 3 og 4 ved hjælp af modtageren, og marker disse på væggen.
Betjening af lasermodtager
Isætning af batterier i lasermodtageren

- Sæt batterierne i lasermodtageren.
Modtagelse af laser med lasermodtageren
- Tryk på knappen
på lasermodtageren.
- Hold modtageren, så detektionsvinduet befinder sig direkte i laserstrålens plan.
- Hold lasermodtageren rolig under justeringen, og sørg for, at der er frit udsyn mellem lasermodtager og instrument.
- Registreringen af laserstrålen vises optisk og akustisk.
- Lasermodtageren viser afstanden til laseren.
- Registreringen af laserstrålen vises optisk og akustisk.
Indstilling af enhedssystem
- Hold knappen
inde i to sekunder, når lasermodtageren tændes.
- Menuvisningen vises i displayet.
- Menuvisningen vises i displayet.
- Anvend knappen
til at skifte mellem det metriske og angloamerikanske enhedssystem.
- Sluk lasermodtageren med knappen
.
- Indstillingerne gemmes.
- Indstillingerne gemmes.
Skift af enheder på lasermodtageren
- Tænd laseren.
- Tryk gentagne gange på knappen
.
- Den ønskede nøjagtighed (mm/cm/fra) vises skiftevis på det digitale display.
- Den ønskede nøjagtighed (mm/cm/fra) vises skiftevis på det digitale display.
Indstilling af lydstyrken på lasermodtageren
- Tænd laseren.
- Tryk gentagne gange på knappen
.
- Den ønskede lydstyrke (lavt/normal/højt/fra) vises skiftevis på det digitale display.
- Den ønskede lydstyrke (lavt/normal/højt/fra) vises skiftevis på det digitale display.
Indstilling af akustisk signal på lasermodtageren
- Hold knappen
inde i to sekunder, når lasermodtageren tændes.
- Menuvisningen vises i displayet.
- Menuvisningen vises i displayet.
- Anvend knappen
for at knytte den hurtigste sekvens af det akustiske signal til det øverste eller det nederste detektionsområde.
- Sluk lasermodtageren med knappen
.
- Indstillingerne gemmes.
- Indstillingerne gemmes.
Lasermodtager med holder PRA 83

- Sæt lasermodtageren i gummimuffen på PRA 83 skråt ovenfra.
- Tryk nu lasermodtageren helt ned i gummimuffen, indtil denne omslutter lasermodtageren helt.
- Sæt gummimuffen på det magnetiske grebsstykke.
- Tryk på knappen
.
- Løsn drejegrebet på grebsstykket.
- Fastgør modtagerholderen PRA 83 på et teleskop eller en nivellerstang, og fastgør den ved at spænde drejegrebet.
- Lasermodtageren er klar til at udføre målinger.
- Lasermodtageren er klar til at udføre målinger.
Rengøring og vedligeholdelse
Rengøring og vedligeholdelse
Pleje af instrumentetFjern forsigtigt fastsiddende snavs.
Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
Sørg for at holde batteriet tørt og fri for olie og fedt.
Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
Undgå indtrængen af fugt.
Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader, og at betjeningselementerne fungerer fejlfrit.
Anvend ikke det batteridrevne instrument i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få omgående udført reparation hos Hilti Service.
Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for funktion.
Blæs støv af laserudgangsvinduet.
Undlad at berøre laserudgangsvinduet med fingrene.
Hilti service for måleteknik
Hilti service for måleteknik foretager kontrollen og udfører i tilfælde af afvigelse en ny kontrol og sørger for, at instrumentet igen opfylder specifikationerne. Opfyldelse af specifikationerne på kontroltidspunktet bekræftes skriftligt ved hjælp af servicecertifikatet. Det anbefales:- Vælg et egnet kontrolinterval afhængigt af brugen.
- Efter en usædvanlig belastning af instrumentet, før vigtige opgaver, dog mindst én gang om året skal Hilti service for måleteknik foretage en kontrol af instrumentet.
Kontrol af målenøjagtighed
For at kunne overholde de tekniske specifikationer bør instrumentet kontrolleres regelmæssigt (mindst før alle større/vigtige målinger).Hvis instrumentet er faldet ned fra stor højde, skal funktionsdygtigheden kontrolleres. Under følgende betingelser kan man gå ud fra, at instrumentet fungerer fejlfrit:
- Den angivne faldhøjde i de tekniske data blev ikke overskredet ved faldet.
- Instrumentet fungerede også fejlfrit før faldet.
- Instrumentet blev ikke mekanisk beskadiget ved faldet, f.eks. brud på Penta-prismet.
- Instrumentet genererer en roterende laserstråle, når den er i gang.
Transport og opbevaring
Transport og opbevaring
Transport- Tag batteriet ud.
- Transportér instrument og batteri separat emballeret.
- Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet.
- Kontrollér instrument og batterier for skader før ibrugtagning efter længere transport.
- Opbevar instrument og batterier så køligt og tørt som muligt.
- Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, på radiatorer eller i et vindue.
- Opbevar instrument og batterier utilgængeligt for børn og uvedkommende personer.
- Kontrollér instrument og batterier for skader før ibrugtagning efter længere tids opbevaring.
Fejlafhjælpning
Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti service.Fejl |
Mulig årsag |
Løsning |
---|---|---|
Instrumentet virker ikke. |
Batteriet er ikke korrekt isat. |
|
Batteriet er afladet. |
|
|
Batteriet aflades hurtigere end normalt. |
Meget lav omgivende temperatur. |
|
Batteriet går ikke i indgreb med et tydeligt klik. |
Låsetapperne på batteriet er beskidte. |
|
Kraftig varmeudvikling i instrumentet eller batteriet. |
Elektrisk defekt |
|
Bortskaffelse

I henhold til Rådets direktiv om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal brugte elektriske elværktøjer og akkuer indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner miljøet mest muligt.
Af miljøhensyn skal instrumenter, akkuer og batterier bortskaffes i overensstemmelse med gældende national lovgivning.
Producentgaranti
- Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.