- Domov
- 30 rokov inovácií a odolnosti

30 rokov inovácií
Už ste vyskúšali ten rozdiel?
Náš najodolnejší vrták do betónu TE-CX tento rok oslavuje 30 rokov. To sú tri desaťročia Hilti vývoja, výskumu a zdokonaľovania na mieru našim zákazníkom!
Vrtáky Hilti zvládnu aj tie najťažšie práce. Nerobte kompromisy na kvalite spotrebného materiálu! Nakupujte online a doplňte si zásoby výkonných vrtákov Hilti, ktoré vás nesklamú, naozaj vydržia a prekvapia vás svojou cenou, ktorú sme znížili až o 60%. Najpredávanejšie vrtáky a ich cenu nájdete nižšie.
Nakupovať najpredávanejšie vrtáky do betónu
Príklepový vrták TE-CX SDS Plus 6×100×170 mm

5,15 EUR bez DPH
Chcete tento konkrétny vrták ešte lacnejšie? Využite možnosť viacnásobného balenia! Pri kúpe 50-kusového balenia je cena 3,96 EUR bez DPH za jeden! Podobné multibalenia nájdete aj v iných bežných priemeroch a dĺžkach.
Chcem vrták SDS PlusPríklepový vrták TE-YX SDS Max 18×400×520 mm
85,70 EUR bez DPH
Tento príklepový vrták SDS Max (TE-YX) s celokarbidovou hlavou ponúkame aj v balení po 4 kusoch, pričom zaplatíte len 3!
Chcem vrták SDS MaxPríklepový vrták TE-C SDS Plus 5×50×110 mm

3,55 EUR bez DPH
Pre bežné priemery a dĺžky ponúkame ešte výhodnejšie balenia po 8, 16, 32 a 50 kusoch. Tento konkrétny rozmer vrtákov do betónu a muriva môžete získať za cenu 2,70 EUR bez DPH za kus pri kúpe 50 kusov.
Chcem vrták SDS PlusPríklepový vrták TE-Y SDS Max 18×420×540 mm
54,48 EUR bez DPH
Prémiový príklepový vrták SDS Max (TE-Y) je ideálny na vŕtanie do bežného betónu a muriva.
Chcem vrták SDS MaxSady vrtákov a sekáčov
Ultimate sada SDS Plus vrtákov M1

35,62 EUR bez DPH
- 1x Príklepový vrták TE-CX 5/12
- 2x Príklepový vrták TE-CX 6/17
- 1x Príklepový vrták TE-CX 8/17
- 1x Príklepový vrták TE-CX 10/17
- 1x Príklepový vrták TE-CX(5) 12/17
Premium sada vrtákov SDS Plus

20,12 EUR bez DPH
- 1x Príklepový vrták TE-C 5/11
- 2x Príklepový vrták TE-C 6/16
- 1x Príklepový vrták TE-C 8/16
- 1x Príklepový vrták TE-C 10/16
- 1x Príklepový vrták TE-C 12/16