- Domov
- Technológie a inovácie
- Riešenia
- Budúce trendy
- Masívne drevo
Masívne konštrukcie z dreva
Výzvy a príležitosti čoraz populárnejšej stavebnej metódy
Drevo si získava novú popularitu ako stavebný materiál vďaka technologickému a priemyselnému pokroku. Dôvod? Masívna konštrukcia z dreva. Výskum dreva viedol k veľkým zmenám normalizácie na celom svete, ktoré zvyšujú využívanie dreva v stavebných projektoch – rozširujú jeho využitie nad rámec rezidenčných projektov na výškové komerčné budovy.
Drevo môže priniesť inžinierom, architektom a projektantom mnoho výhod: znížená závislosť od materiálov s vysokými emisiami uhlíka, rýchlejšie časy výstavby na stavenisku aj mimo neho, porovnateľná pevnosť s betónom a oceľou pri nižšej hmotnosti a dobrá odolnosť v podmienkach požiaru.
Nižšie sa podrobne pozrieme na drevo a povieme vám, čo potrebujete vedieť pri plánovaní stavebných projektov s drevom.
Čo je to masívna konštrukcia z dreva?
Masívne drevo sa priemyselne vyrába podľa stanovených noriem
Masívne drevo je súhrnný termín pre súbor priemyselne vyrábaných výrobkov z kompozitného dreva rôznych veľkostí a funkcií. Stručne povedané, výroba zahŕňa lepenie, klincovanie alebo použitie hmoždiniek na spojenie kusov mäkkého dreva – ihličnanov ako borovica, smrek alebo jedľa, ale aj listnatých druhov, ako je breza, jaseň a buk – aby sa vytvorili väčšie kusy s väčšou pevnosťou v tlaku a ťahu. Tieto výrobky z masívneho dreva sa vyrábajú podľa zavedených noriem, aby zákazníkom pomohli zabezpečiť výkon, ktorý potrebujú. Stavební inžinieri, architekti a projektanti potom spolupracujú na výbere správneho dreveného materiálu pre svoje projekty.
Hlavné druhy masívneho dreva
Typy siahajú od CLT pre podlahové alebo stenové panely až po Glulam drevo pre nosníky a stĺpy
Medzi hlavné typy masívneho dreva patrí krížom lepené drevo (CLT), lepené drevo (Glulam), drevo lepené s hmoždinkami (DLT), klincové konštrukčné drevo (NLT) a konštrukčné vrstvené drevo (LVL).
Faktory ovplyvňujúce prijatie dreva vo výstavbe
Faktory od zmeny klímy až po zmeny noriem ženú drevovýstavbu vpred
S viac ako 70-ročnou perspektívou zaznamenala spoločnosť Hilti mnoho stavebných trendov, ktoré prichádzajú a odchádzajú. Náznaky však ukazujú, že masívne drevo je viac než len módny výstrelok. Očakáva sa, že drevostavby budú do roku 2030 tvoriť 32 % podiel v stavebníctve (1) – v dôsledku série globálnych zmien, ktoré sa zbližujú, aby sa drevo uprednostnilo pred ostatnými základnými materiálmi.
Udržateľnejšia výstavba s drevom?
Medzi potenciálne prínosy patria nižšie emisie a možnosti recyklácie
Zástancovia projektov masívneho dreva uvádzajú schopnosť masívneho dreva vytvoriť stavebný priemysel šetrnejší k životnému prostrediu. Výskum naznačuje, že by to tak mohlo byť: masívna drevená konštrukcia môže znížiť vplyv budov na globálne otepľovanie až o 26,5 % (1), zatiaľ čo používanie nových technológií dreva vo vysokých budovách by mohlo mať rovnaký účinok na kontrolu emisií ako odstránenie viac ako dvoch miliónov áut z ciest za rok, podľa odhadov citovaných americkým ministerstvom poľnohospodárstva. (2)
Výzvy masívnej drevenej konštrukcie
Prekážky zahŕňajú možné odlesňovanie a technické problémy
Medzi kľúčové výzvy pre masívne drevo patria environmentálne hľadiská, ako aj technologické výzvy súvisiace s kotvením a požiarnou odolnosťou.
Výzvy pri plánovaní pri masívnej drevenej konštrukcii
Riešenia navrhnuté tak, aby spĺňali prah vysokej presnosti masívneho dreva
Vedci neodhalili žiadne základné statické alebo architektonické funkcie, ktoré drevo nezvládne. Drevené budovy však vyžadujú rovnakú podporu pokročilého návrhového softvéru a BIM projektovania ako iné základné materiály. Vzhľadom na presnosť potrebnú na rezanie a tvarovanie rôznych prvkov môže masívne drevo priniesť množstvo výziev pri navrhovaní.
Poskytujeme špičkové digitálne riešenia, ktoré vám umožnia naplánovať a vykresliť každý jeden bod vašej modulárnej konštrukcie skôr, ako sa dostane na stavbu. A máme kompletný park náradia, ktorý pokryje všetky vaše aplikácie na obrábanie dreva. Od modulárnej výstavby až po mrakodrapy sme pripravení podporiť digitálnymi a vysoko produktívnymi riešeniami a aplikáciami, ktoré vám pomôžu zjednodušiť plánovanie vašich drevených projektov.
Ekologické stavebné materiály
Od masívneho dreva cez prefabrikovaný betón až po recyklovaný kov a bambus, zistite, na aké stavebné materiály sa stavebníctvo obracia v snahe o udržateľnosť.
Preskúmajte ekologické stavebné materiályUdržateľné riešenia
Naším cieľom je byť vaším najlepším partnerom pre udržateľnosť. Poďme spolupracovať, aby sme vám pomohli zabezpečiť, aby ste mali potrebné energeticky účinné riešenia na splnenie vašich cieľov v oblasti udržateľnosti.
Preskúmajte riešenia udržateľnostiSedem trendov formujúcich stavebníctvo
Výstavba je uprostred veľkej transformácie. Pozrite sa, ako vývoj v oblastiach od BIM až po veľké dáta mení stavebníctvo.
Trendy v stavebníctve