- Domov
- Technológie a inovácie
- Riešenia
- Produktivita
- Opláštenie
Opláštenie
Hilti skrutkované systémy na upevnenie opláštenia a zošívania trapézového plechu k oceli
Vyvinuli sme dva systémy na upevňovanie opláštenia v stoji – prvý systém využíva skrutkové upevnenie, druhý priamu montáž. Oba zahŕňajú nástroje na prácu v stoji a širokú škálu páskovaných skrutiek a klincov na upevnenie opláštenia k priehradovým väzníkom, silnej a tenkej oceli, HTU alebo inému kovu. Všetky naše produkty na opláštenie sú navrhnuté tak, aby urýchlili inštaláciu, boli ergonomické a plne nahradili metódu zvárania.
Ergonómia
Vďaka rukoväti Hilti SDT 9 pre prácu v stoji už nie je potrebné sa k práci ohýbať.
Bez káblov
Už nemusíte hľadať zdroj napájania na streche. Vďaka akumulátorovému systému zostanete vždy mobilný.
Produktivita
Hľadáte spôsoby, ako ušetriť čas na stavbe? Systém je navrhnutý na prácu s páskovanými skrutkami, čo umožňuje nepretržitú prevádzku bez zbytočných prestávok.
Vysoká únosnosť
Dosiahnite vyššiu nosnosť v porovnaní s jednou štandardnou skrutkou #10.
Súčasti systému
Rukoväť pre prácu v stoji SDT 9
Rukoväť SDT 9, tiež známa ako Hilti "harlej" alebo "skákacia tyč", prináša prácu v pohodlnejšej vzpriamenej polohe, čo znamená menej ohýbania a prestojov spôsobených únavou obsluhy. Pomocou sady Hilti Speed Kit zaskrutkujete skrutky opláštenia ešte rýchlejšie.
Viac informácií
Akumulátorový skrutkovač ST 2000-22
Vyváženosť výkonu a rýchlosti stroja so sebou prináša vyššiu produktivitu pri skrutkovaní. Hodí sa na pripevňovanie prekrývajúcich sa profilových plechov na bočné a strešné opláštenie (vrátane páskovaných skrutiek).
Viac informácií
Samovrtná "speedy" skrutka S-MS
Skrutka S-MS bola navrhnutá pre rýchlosť a vysoké hodnoty zaťaženia. Pri jej skrutkovaní navyše nevznikajú žiadne špony. Materiál okolo skrutky sa jednoducho vytlačí a pravdepodobnosť korózie plechu v dôsledku hrdzavených kovových špon je tak oveľa menšia.
Viac informácií
Široká ponuka ďalších skrutiek a páskovaných skrutiek
Okrem ‚speedy' samovrtných skrutiek ponúkame aj ďalšie samovrtné skrutky, ako sú napr. skrutky s technológiou ‚Racing Tip' pre vyššiu rýchlosť vŕtania.
Viac informácií
Prístroj na oplášťovanie DX 9-ENP
DX 9-ENP je prachom poháňaný prístroj na priamu montáž navrhnutý pre vysokorýchlostné upevňovanie a mobilnú prácu v stoji.
Viac informácií
Ako správne nastaviť stroj?
Pozrite sa na video, aby ste mohli začať pracovať s rukoväťou SDT 9. Dozviete sa ako nastaviť výšku a uhol rukoväte pre pohodlnejšiu vzpriamenú pracovnú polohu, ako vložiť a pripevniť skrutkovač ST 1800-A22, ako vymeniť koncovku a zásobník a mnoho ďalšieho.
Pozrieť video (EN)
Ako správne pracovať so strojom?
Akonáhle si správne nastavíte stroj, tak sa pozrite ako nastaviť násuvnú koncovku, vložiť páskované skrutky, upraviť smer otáčania, zaviesť prvú skrutku, upraviť ovládanie krútiaceho momentu (ak je to nutné), vymeniť páskované skrutky, keď sú prázdne, atď.
Pozrieť video (EN)
Čo keď sa niečo pokazí?
Vo videu sa dozviete ako ľahko vyriešiť bežné závady ako je zlé navrtávanie skrutiek, odstránenie pásky, zostavenie vedenia pásky a bežná kontrola nástroja.
Pozrieť video (EN)VÝSKUM A VÝVOJ
Výskum a vývoj je jadrom toho, čo robíme. Od založenia našej spoločnosti pred viac ako 80 rokmi bol výskum a vývoj hnacou silou k návrhu a výrobe našich nástrojov, služieb a softwaru.
Hilti SDT 9 a naše páskované skrutky sú len niektoré z mnohých inovatívnych technológií, ktoré sú výsledkom tohto záväzku.
Prevádzkujeme vlastné inžinierske inovačné centrá a vykonávame ďalší výskum a testy s partnermi z priemyslu, poprednými inžinierskymi inštitútmi a univerzitami po celom svete.
Viac ako dve tretiny našich zamestnancov pracujú každý deň priamo s našimi zákazníkmi po celom svete. Rozumieme preto výzvam, s ktorými sa denne na stavbách stretávate.
O tom je náš výskum a vývoj – hľadanie riešení problémov, ktorým čelíte. Našim záväzkom je pomôcť vám budovať bezpečnejšie a produktívnejšie pracovné prostredie, aby ste mohli stavať stále lepšie a odvážnejšie projekty.
Hilti podpora
Konzultácia s Hilti inžiniermi priamo na stavbe
Naši technickí poradcovia vás môžu navštíviť na stavenisku a pomôcť vám vybrať riešenie upevnenia pre váš projekt. Ozvite sa nám a dohodnite si schôdzku.
Dohodnúť si schôdzku
Zavolajte na našu zákaznícku linku
Zavolajte svojmu miestnemu tímu zákazníckej linky a požiadajte o pomoc pri výbere skrutkových spojov alebo o ďalšie informácie o akomkoľvek z našich strojov, služieb a softwaru.
Zavolať na zákaznícku linku
Online technický manuál
Podrobné špecifikácie všetkých našich skrutkových spojov nájdete v našej technickej príručke.
Stiahnuť technický manuál