Prejsť na hlavný obsah
ZATVORENÉ PREDAJNE A VÝPADOK SLUŽIEB WINDOWS13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií

Kufor PR 4x-22 prázdn.

artiklové číslo: 2405167

Pevný kufor na uloženie a prepravu meracieho zariadenia Hilti a jeho príslušenstva

  • Typy: Kufre na samostatné náradie
  • Kompatibilita s: Meracie prístroje
  • Rozmery (D x Š x V): 495 x 395 x 221 mm
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
89,17 EUR
89,17 EUR
/
1 Kus

Technické údaje

Typy
Kufre na samostatné náradie
Kompatibilita s
Meracie prístroje
Rozmery (D x Š x V)
495 x 395 x 221 mm

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Pomáha chrániť vaše meracie zariadenie pri skladovaní a preprave po pracoviskách
  • Robustná vložka pomáha chrániť a zjednodušovať umiestnenie meracieho zariadenia a príslušenstva v kufríku na náradie Hilti
  • Dvojitá rukoväť na jednoduché bezkľúčové prenášanie dvoch kufríkov na náradie Hilti v jednej ruke.
  • Tri náhľadové štítky na bočných stranách kufra na náradie Hilti označujú typ meracieho zariadenia

Použitia

  • Preprava a skladovanie jedného špecifického meracieho prístroja a jeho príslušenstva
Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie