UPOZORNENIE NA ZATVORENÉ PREDAJNEV piatok 6.11. Hilti Store v Bratislave a 13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií
nové

Taška na prístroje L

artiklové číslo: 2437853

Taška na náradie so širokým hrdlom z odolného recyklovaného polyesteru 600 denier na ochranu a prepravu elektrického náradia a príslušenstva

  • Typy: Tašky na náradie
  • Rozmery (D x Š x V): 570 x 380 x 410 mm

Zákazníci tiež hľadali brasna, trojička alebo trojset.
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
41,10 EUR
41,10 EUR
/
1 Kus

Technické údaje

Typy
Tašky na náradie
Rozmery (D x Š x V)
570 x 380 x 410 mm

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Mimoriadne odolná - naša taška na náradie je navrhnutá s celokovovým kovaním, tkaninou RPET 600 denier odolnou voči vode a roztrhnutiu a zosilneným šitím, vďaka čomu odoláva náročným podmienkam na stavenisku a má dlhodobú životnosť.
  • Udržateľnejšie materiály - najmenej 85 % tašky na náradie je vyrobených z recyklovaných plastových fliaš (napr. tkanina, popruhy a spodné lišty), čo pomáha znižovať vplyv na životné prostredie
  • Prispôsobené spodné lišty - tašky na náradie strednej a veľkej veľkosti sú vybavené novými lištami, ktoré zlepšujú stabilitu tašky a pomáhajú chrániť predmety vo vnútri pred vodou a nečistotami
  • Jednoduché prenášanie - tašky na náradie strednej a veľkej veľkosti sú vybavené nastaviteľným, polstrovaným ramenným popruhom s veľkými kovovými D-krúžkami pre väčšie pohodlie a prenosnosť
  • Flexibilný úložný priestor a ľahký prístup - do vnútorného priestoru a vrecka (vreciek) sa zmestí viacero kombinácií náradia a príslušenstva, zatiaľ čo vonkajšie vrecko umožňuje rýchly prístup k drobnému príslušenstvu, ako sú čepele, bity a iné (veľkosť a počet vreciek sa líši v závislosti od tašky na náradie)

Použitia

  • Skladovanie a preprava stavebných zariadení, nástrojov a príslušenstva
Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie