nové
Taška na prístroje M
artiklové číslo: 2437851
Taška na náradie so širokým hrdlom z odolného recyklovaného polyesteru 600 denier na ochranu a prepravu elektrického náradia a príslušenstva
- Typy: Tašky na náradie
- Rozmery (D x Š x V): 440 x 360 x 380 mm
Zákazníci tiež hľadali brasna, trojička alebo trojset.
Vyberte možnosti
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
Technické údaje
Typy
Tašky na náradie
Rozmery (D x Š x V)
440 x 360 x 380 mm
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Mimoriadne odolná - naša taška na náradie je navrhnutá s celokovovým kovaním, tkaninou RPET 600 denier odolnou voči vode a roztrhnutiu a zosilneným šitím, vďaka čomu odoláva náročným podmienkam na stavenisku a má dlhodobú životnosť.
- Udržateľnejšie materiály - najmenej 85 % tašky na náradie je vyrobených z recyklovaných plastových fliaš (napr. tkanina, popruhy a spodné lišty), čo pomáha znižovať vplyv na životné prostredie
- Prispôsobené spodné lišty - tašky na náradie strednej a veľkej veľkosti sú vybavené novými lištami, ktoré zlepšujú stabilitu tašky a pomáhajú chrániť predmety vo vnútri pred vodou a nečistotami
- Jednoduché prenášanie - tašky na náradie strednej a veľkej veľkosti sú vybavené nastaviteľným, polstrovaným ramenným popruhom s veľkými kovovými D-krúžkami pre väčšie pohodlie a prenosnosť
- Flexibilný úložný priestor a ľahký prístup - do vnútorného priestoru a vrecka (vreciek) sa zmestí viacero kombinácií náradia a príslušenstva, zatiaľ čo vonkajšie vrecko umožňuje rýchly prístup k drobnému príslušenstvu, ako sú čepele, bity a iné (veľkosť a počet vreciek sa líši v závislosti od tašky na náradie)
Použitia
- Skladovanie a preprava stavebných zariadení, nástrojov a príslušenstva
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie