Sada prísluš. PKM 115
artiklové číslo: 2494756 #2494756

Snímka 1 z 3: L160671 (6097046)
Oceľové nástenné držiaky s nosnosťou 250 lbs | 113 kg na bezpečné skladovanie a organizáciu všetkých vašich položiek ProKit (modulárny úložný systém ProKit)
- Kompatibilita so systémom ProKit: Áno
- Hmotnosť: 0.9 kg
Vytvorte si vlastný úložný systém ProKit
Objavte nekonečné možnosti s našimi modulárnymi úložnými riešeniami ProKit.
Vytvorte si vlastnéVyberte možnosti
- 1 ks
Technické údaje
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Všetko v jednom na montáž a skladovanie – vďaka nosnosti 250 lb a úložnej kapacite 3,8 ft pomáhajú nástenné držiaky ProKit udržať vaše boxy na náradie a organizéry ProKit prístupné, usporiadané a uložené mimo podlahy
- Všetko v jednom na montáž a skladovanie – vďaka nosnosti 113 kg a úložnej kapacite 1,15 m pomáhajú nástenné držiaky ProKit udržať vaše boxy na náradie a organizéry ProKit prístupné, usporiadané a uložené mimo podlahy
- Jednoduchá inštalácia a priestorovo úsporný dizajn – rýchlo a bezpečne sa montuje na väčšinu typov stien, čo pomáha maximalizovať váš pracovný priestor uložením položiek ProKit priamo na stenu
- Modulárne a prispôsobiteľné – kovové montážne lišty možno narezať na požadovanú dĺžku a rýchlo upraviť tak, aby vyhovovali vašim potrebám skladovania
- Súčasť modulárneho úložného systému ProKit – zbaľte, naskladajte na seba a sledujte všetko stavebné náradie a príslušenstvo pomocou nášho uzamykateľného úložného systému, ktorý vám pomôže zaistiť poriadok a pripraviť sa na náročný deň.
Použitia
- Skladovanie položiek ProKit v dielňach, skladovacích kontajneroch alebo na staveniskách
- Závesné pripojenia s položkami ProKit
- Vyrobené zo žiarovo zinkovanej ocele na použitie vo vonkajšom prostredí
Súvisiace produkty
ProKit

ProKit

Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie