Záhlbník HSS-CB
Záhlubníky HSS CS M5(D 10.4) artiklové číslo: 2075998
Záhlbník pre kužeľové zahlbovanie a začisťovanie otvorov v kove kompatibilný s DIN 335
- Upínanie korunky: Hladký driek
- Priemer: 10.4 mm
- Dĺžka: 50 mm
premium
Zákazníci tiež hľadali HSS záhlbník.
Vyberte možnosti
Priemer
- 6.3 mm
- 8.3 mm
- 10.4 mm
- 12.4 mm
- 16.5 mm
- 20.5 mm
- 31 mm
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
15,85 EUR
15,85 EUR
/
1 Kus




