nové
Kufor NPR PM/PS prázdn.
artiklové číslo: 2254647 #2254647

Kufríky na lisovacie čeľuste na potrubia
- Lisovaný profil: Nevzťahuje sa
- Priemer: 50 mm
Vyberte možnosti
Priemer
- 50 mm
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti
Cena po zľave bez DPH
Došlo k chybe pri načítaní ceny
Prosím kontaktujte nás
Technické údaje
Lisovaný profil
Nevzťahuje sa
Priemer
50 mm
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Udržujte lisovacie čeľuste usporiadené v špeciálne tvarovanom kufríku na náradie Hilti
Použitia
- Skladovanie do 5 čeľustí v jednom kufríku
- Čeľuste s priemerom do 50 mm, v závislosti od profilu
- Čeľuste s priemerom do 2"
Súvisiace produkty
Lisovacie čeľuste na lisovacie tvarovky s profilom G do 40 mm. Kompatibilné s nástrojmi na lisovanie potrubí Hilti NPR 19-22/A.
Lisovacie čeľuste na lisovacie tvarovky s profilom do 35 mm. Kompatibilné s nástrojom na lisovanie potrubí Hilti NPR 19-22/A
Lisovacie čeľuste na lisovacie tvarovky s profilom TH do 40 mm. Kompatibilné s lisovacím nástrojom na potrubia Hilti NPR 19-22/A
Lisovacie čeľuste na lisovacie tvarovky s profilom do 40 mm. Kompatibilné s nástrojom na potrubné objímky Hilti NPR 19-22/A.
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie