nové
Kufor NPR PR/PA prázdn.
artiklové číslo: 2215233 #2215233


- Lisovaný profil: Nevzťahuje sa
- Rozmery (D x Š x V): 595 x 461 x 149 mm
Vyberte možnosti
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti
Cena po zľave bez DPH
Došlo k chybe pri načítaní ceny
Prosím kontaktujte nás
Technické údaje
Lisovaný profil
Nevzťahuje sa
Rozmery (D x Š x V)
595 x 461 x 149 mm
Súvisiace produkty
Aktivátory pre lisovacie krúžky NPR PR. Kompatibilný s lisovacími nástrojmi na potrubia NPR 32-22/A
Lisovacie krúžky na lisovacie tvarovky s profilom G do 75 mm. Kompatibilné s nástrojmi na lisovanie potrubí NPR 32-22/A.
Lisovacie krúžky na lisovacie čeľuste s M profilom, kompatibilné s nástrojmi na lisovanie potrubí NPR 32 (kompatibilitu systému lisovania potrubí si overte v technických dokumentoch)
Lisovacie krúžky na lisovacie tvarovky s profilom U do 110 mm. Kompatibilné s nástrojmi na lisovanie potrubia NPR 32-22/A.
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie