Prejsť na hlavný obsah
UPOZORNENIE NA ZATVORENÉ PREDAJNEV piatok 6.11. Hilti Store v Bratislave a 13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií

Vložky do káblových štiepačiek a krimpovacích klieští

Rezacie a lisovacie príslušenstvo - čeľuste, matrice a čepele na rezanie a lisovanie rôznych materiálov

8 produktov

Filter
L110095 (188823)
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
L103095 (183369)
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
L103099 (183373)
Popis
Stláčacia čeľusť s tlakovou silou 6 t pre U razidlá
Na použitie s nožmi
NCR SU AL, NCR SU CU
L110639 (190635)
Popis
Samoobslužné výmenné súpravy čepelí pre akumulátorové nástroje na strihanie káblov
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
L124173 (208615)
Popis
6 t razidlá DIN na medené oká a konektory do 300 mm²
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
L124171 (208626)
Popis
6 t razidlá DIN na hliníkové oká a konektory do 300 mm²
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
L124177 (208617)
Popis
12 t razidlá DIN na medené oká a konektory do 300 mm²
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
L124183 (208616)
Popis
12 t razidlá DIN na hliníkové oká a konektory do 300 mm²
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje