nové
Jadrová vŕtacia korunka SPX-A Speed
Snímka 1 z 5: L601361_colorcode (3491876)
Špičkový jadrový vrták na ručné a plošinové jadrové vŕtanie do takmer všetkých typov betónu a muriva - jadrový vrták pre akumulátorové jadrové vŕtačky
- Základné materiály: Betón, Murivo
- Režim vŕtania: Ručný a stojanový
- Prevádzka vo vlhkých alebo suchých podmienkach: Mokrý a suchý
ultimate
Vyberte možnosti
Priemer
- 37 mm
- 40 mm
- 42 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 127 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
Pracovná dĺžka
- 320 mm
Upínanie korunky
- Bez upínania korunky
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
Od 127,03 EUR