NOVINKAHeavy-Duty na batérie. Nová generácia aku strojov je tu!Zoznámte sa
nové

SP Universal A diamantový kotúč pre akumulátorové píly

Rozbrus. kotúč DSH 360/25-14x1" (5) SP u artiklové číslo: 2435097

Prvotriedny diamantový kotúč navrhnutý pre maximalizáciu vašich rezov na jedno nabitie a rýchlosť rezania pomocou akumulátorových píl v širokej škále základných materiálov

  • Základný materiál: Murivo, Prírodný kameň, Železobetón
  • Produktová trieda: Premium
  • Kompatibilita s: Akumulátorové píly
premium

Vyberte možnosti

Priemer kotúča
  • 360 mm
Veľkosť hriadeľa
  • 25.4 mm
Veľkosť balenia
  • 1 ks

    148,09 EUR /1 Kus
  • 5 ks

    117,69 EUR /1 Kus
    Najvýhodnejšie
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
5
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
588,45 EUR
117,69 EUR
/
1 Kus

Technické údaje

Základný materiál
Murivo, Prírodný kameň, Železobetón
Produktová trieda
Premium
Kompatibilita s
Akumulátorové píly
Veľkosť hriadeľa
25.4 mm
Priemer kotúča
360 mm
Kotúč / hrúbka kotúča
2.9 mm

Dokumenty

pdf Portfólio diamantových kotúčov [ 1.2 MB ]

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Zvýšenie produktivity – naše čepele sú špeciálne vyvinuté pre vaše akumulátorové píly Hilti pre optimalizovanú výkonnosť
  • Viac rezov na jedno nabitie – tenšia čepeľ spotrebuje menej energie pri rezaní základných materiálov
  • Hladšie rezy vďaka novo navrhnutým diamantovým segmentom s nižším trením
  • Prísne normy kvality – každý diamantový segment je zváraný laserom a individuálne testovaný pred tým, ako čepeľ opustí továreň.
  • Špičková technológia rezania – usporiadané diamantové segmenty Hilti Equidist poskytujú vynikajúcu rýchlosť a výkon pri rezaní železobetónu

Použitia

  • Zmena veľkosti širokej škály betónových, murovaných a žulových prvkov
  • Rezanie otvorov na podlahách a stenách
  • Na použitie s akumulátorovými pílami Hilti
Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie