UpozornenieHilti Store Košice bude v dňoch 13. a 14. októbra zatvorený.Viac informácií

SPX Metal/PVC diamantový kotúč

Rozbrus. kotúč AG 125/22-5x7/8" SPX meta artiklové číslo: 2434705

Špičkový diamantový kotúč na vynikajúce rezanie kovu a PVC, s trvalým označením na správne použitie

  • Základný materiál: Výstuž, plasty, Liatina
  • Produktová trieda: Ultimate
  • Kompatibilita s: Uhlové brúsky, Benzínové rozbrúsovacie píly, Akumulátorové píly
ultimate

Vyberte možnosti

Priemer kotúča
  • 125 mm
  • 230 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
Veľkosť hriadeľa
  • 22.23 mm
  • 25.4 mm
Veľkosť balenia
  • 1 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
31,28 EUR
31,28 EUR
/
1 Kus