NOVINKAHeavy-Duty na batérie. Nová generácia aku strojov je tu!Zoznámte sa

SPX univerzálny diamantový kotúč

Dia kotúč 125/22 SPX univer artiklové číslo: 2233556

Jedinečný diamantový kotúč s technológiou Equidist pre vynikajúce rezanie rôznych základných materiálov

  • Základný materiál: Murivo, Prírodný kameň, Betón, Betón (vystužený)
  • Produktová trieda: Ultimate
  • Kompatibilita s: Uhlové brúsky, Elektrické rezače, Benzínové rozbrúsovacie píly
ultimate

Zákazníci tiež hľadali Diamantový kotúč, Rezanie diamantom, Rozbrusovačka, Univerzálny alebo Dia kotúč.

Vyberte možnosti

Priemer kotúča
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
  • 300 mm
  • 305 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
Veľkosť hriadeľa
  • 20 mm
  • 22.23 mm
  • 25.4 mm
Veľkosť balenia
  • 1 ks

    110,35 EUR /1 Kus
  • 6 ks

    74,17 EUR /1 Kus
    Najvýhodnejšie
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
110,35 EUR
110,35 EUR
/
1 Kus

Technické údaje

Základný materiál
Murivo, Prírodný kameň, Betón, Betón (vystužený)
Produktová trieda
Ultimate
Kompatibilita s
Uhlové brúsky, Elektrické rezače, Benzínové rozbrúsovacie píly
Prevádzka vo vlhkých alebo suchých podmienkach
Suchý
Výška segmentu
12 mm
Šírka segmentu
2.5 mm
Veľkosť hriadeľa
22.23 mm
Priemer kotúča
125 mm
Kotúč / hrúbka kotúča
1.5 mm
Počet segmentov
10

Dokumenty

pdf Portfólio diamantových kotúčov [ 1.2 MB ]

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Technológia Equidist zaisťuje špičkovú rýchlosť rezania a výkonnosť v železobetóne
  • Navrhnuté pre univerzálne použitie v širokej škále materiálov aj v najťažších podmienkach
  • Navrhnuté pre dlhú životnosť – s veľkými, špeciálne nalepenými diamantovými segmentmi
  • Hrubé oceľové jadro a technológia zvárania laserom pre maximálnu spoľahlivosť a bezpečnosť
  • Jednoduché doobjednávanie – skenovateľný QR kód na čepeli vám pomôže ľahko doobjednať nové čepele alebo overiť zamýšľaný základný materiál a cieľový typ nástroja vašej čepele

Použitia

  • Rezanie, úprava veľkosti a tvaru širokej škály minerálnych stavebných materiálov, najmä tvrdého a vystuženého betónu, muriva a prírodného kameňa
  • Rýchle rezanie aj v tvrdých a vystužených základných materiáloch
  • Pre použitie vo všetkých ručných diamantových rezacích nástrojoch Hilti vrátane uhlových brúsok a plynových píl
Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie