NOVINKAHeavy-Duty na batérie. Nová generácia aku strojov je tu!Zoznámte sa

SP-T univerzálny diamantový kotúč

Rozbrus. kotúč SP-T 150/22 univer artiklové číslo: 2117886

Prvotriedny diamantový kotúč s plynulým okrajom pre rezanie v rôznych základných materiáloch

  • Základný materiál: Murivo, Prírodný kameň, Betón, Betón (vystužený)
  • Produktová trieda: Premium
  • Kompatibilita s: Uhlové brúsky
premium

Zákazníci tiež hľadali Diamantový kotúč, Turbo, Rozbrusovačka, Univerzálny alebo Dia kotúč.

Vyberte možnosti

Priemer kotúča
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
Veľkosť hriadeľa
  • 22.23 mm
Veľkosť balenia
  • 1 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
67,80 EUR
67,80 EUR
/
1 Kus

Technické údaje

Základný materiál
Murivo, Prírodný kameň, Betón, Betón (vystužený)
Produktová trieda
Premium
Kompatibilita s
Uhlové brúsky
Prevádzka vo vlhkých alebo suchých podmienkach
Suchý
Výška segmentu
8 mm
Šírka segmentu
2.4 mm
Veľkosť hriadeľa
22.23 mm
Priemer kotúča
150 mm
Kotúč / hrúbka kotúča
1.4 mm
Použiteľná výška segmentu
5 mm

Dokumenty

pdf Portfólio diamantových kotúčov [ 1.2 MB ]

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Turbo kotúč s plynulým okrajom – navrhnutý pre zaistenie vyšších rýchlostí rezania a súčasne čistým rezom
  • Navrhnuté pre univerzálne použitie v širokej škále materiálov aj v najťažších podmienkach
  • Oveľa vyššia rýchlosť rezania vďaka vysokej koncentrácii vysokokvalitných diamantov
  • Šípky indikujúce smer chodu sú vyrazené na kotúči pre dobrú čitateľnosť a maximálny komfort
  • Jednoduché doobjednávanie – skenovateľný QR kód na čepeli vám pomôže ľahko doobjednať nové čepele alebo overiť zamýšľaný základný materiál a cieľový typ nástroja vašej čepele

Použitia

  • Rezanie, úprava veľkosti a tvaru širokej škály minerálnych stavebných materiálov, najmä betónu, muriva a prírodného kameňa
  • Pre použitie vo všetkých ručných diamantových rezacích nástrojoch Hilti vrátane uhlových brúsok a plynových píl
Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie