UpozornenieHilti Store Košice bude v dňoch 13. a 14. októbra zatvorený.Viac informácií

Kwik Con+ Vrták do betónu

Betonbohrer Kwik-Con 3/16(4.8mm) TE-C artiklové číslo: 438630

Vrták do betónu so zhodnou toleranciou pre kotvy Kwik Con

Vyberte možnosti

Priemer
  • 4.763 mm
Upínanie korunky
  • TE-C (SDS Plus)
Veľkosť balenia
  • 1 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
15,75 EUR
15,75 EUR
/
1 Kus

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Bity s karbidovou špičkou so zladenou toleranciou – pomáhajú zabezpečiť konzistentný výkon upevňovacieho prvku a maximálnu pevnosť pri ťahaní
  • Upínanie SDS Plus

Použitia

  • Vŕtanie otvorov do betónu pre kotevné skrutky Kwik Con+/II+
Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie