Špicaté sekáče TE-YX BP

Snímka 1 z 2: L157699 (5018748)
Mimoriadne ostré sekáče SDS Max (TE-Y) pre štiepenie a búranie betónu a muriva
- Upínanie korunky: TE-Y (SDS Max)
- Použitie: Štiepenie, Odstránenie vrstvy po vrstve
Vyberte možnosti
- 360 mm
- 500 mm
- 700 mm
- 1 ks
- 3 ks
- 5 ks
- 10 ks
- 20 ks
Technické údaje
Dokumenty
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Mimoriadne ostrý hrot – jedinečný hrot špičky umožňuje ľahko prenikať s presnosťou a vďaka tomu je ideálny na štiepenie a odhalenie výstuže
- Mimoriadne trvácna – oceľ vytvrdená vzduchom pomáha urobiť sekáč pomaly opotrebovateľným a odolným voči poškodeniu výstuže, aby ste mohli pracovať dlhšie s kvalitným ostrím
- Ľahšie naostrenie – vysoko legovaná oceľ sa dá ľahko ostriť pomocou uhlovej brúsky, bez zníženia tvrdosti ocele
- Mimoriadne odolné – vďaka indukčnému vytvrdnutiu sú tieto sekáče obzvlášť odolné voči opotrebovaniu, zlomeniu a ohýbaniu
- Vylepšená búracia sila – mimoriadne pevné upínanie prenáša väčšiu silu z nástroja na sekáč
Použitia
- Búranie alebo štiepenie betónu, muriva alebo tvárnic
- Vytvorenie plytkých prehĺbení na akomkoľvek mieste v základovej doske
- Odhalenie výstuže
- Na použitie s elektrickými sekacími, búracími alebo vŕtacími kladivami SDS Max (TE-Y)
Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.
Súvisiace produkty
Nové

Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie