S-BS-R Súprava račňového skrutkovača
Driver bit S-BSPR UNI 89/3 1/2" T (17) artiklové číslo: 2496373

Súprava ručného račňového skrutkovača s vymeniteľnými bitmi, automaticky uzamykateľným skľučovadlom a ergonomickou rukoväťou na montážne a údržbové skrutkovacie úlohy
- Skrutkovacia koncovka: HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
Vyberte možnosti
Skrutkovacia koncovka
- HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
Technické údaje
Skrutkovacia koncovka
HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Rýchlejšie skrutkovanie v stiesnených priestoroch – račňový mechanizmus s jemným ozubením pomáha znížiť rozsah pohybu rukoväti potrebný na zaskrutkovanie skrutiek
- Puzdro s 16 bitmi s dĺžkou 89 mm na použitie ako ručný skrutkovač alebo s elektrickými nástrojmi
- Rýchlejšia výmena bitov – automaticky uzamykateľné skľučovadlo je navrhnuté na rýchlu a bezpečnú výmenu skrutkovacích bitov
- Rýchlejšia zmena smeru – otočte prepínací krúžok a jednoducho prepínajte medzi skrutkovaním v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek
- Zlepšené pracovné pohodlie – ergonomická rukoväť pomáha zabezpečiť pevný úchop pri opakovaných úlohách upevňovania
Použitia
- Úlohy vyžadujúce častú výmenu bitov, napríklad údržba zariadení, kontroly a dodatočné úpravy
- Bity s dĺžkou 89 mm (3-1/2") pomáhajú zlepšiť prístupnosť v úzkych priestoroch
- Rukoväť sa hodí ku ktorémukoľvek bitu so 1/4" šesťhranným upínaním
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie