Kufor 3-tools (M)SF/SI+TE+SR/SJ/AG prázd
Nový produktPoložka #2329764
Pevný kufor na náradie Nuron na ukladanie a prepravu viacerých nástrojov s príslušenstvom
- Typ príslušenstva: Kufríky na náradie
- Rozmery (D x Š x V): 595 x 461 x 175 mm
- Výrobky, ktoré sú vhodné do oddelenia 1: B22-110, B22-170, B22-55, B22-85
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Kufor 3-tools (M)SF/SI+TE+SR/SJ/AG prázd #2329764
Vlastnosti
- Praktický a odolný kufor na náradie špeciálne navrhnutý pre náradie Nuron
- Pomáha chrániť náradie Nuron pri uskladnení a prenášaní po pracoviskách
Použitie
- Preprava a skladovanie viacerých nástrojov Nuron
- Pozrite si prosím technické údaje nižšie a zistite, ktoré nástroje Nuron sa zmestia do každého oddelenia