Akumulátorový rázový uťahovák SIW 2-A12
Aku rázový uťahovač SIW 2-A12 3/8" kufor artiklové číslo: 2381624 #2381624





Kompaktný akumulátorový rázový uťahovák s 3/8-palcovým upínaním s trecím krúžkom na úsporné kotvenie a skrutkovanie, najmä v stiesnených podmienkach
- Typ nákovy: Trecí krúžok 3/8"
- Maximálny krútiaci moment: 180 Nm (1)
- Plná frekvencia príklepu: 3.988 pr./min
Prispôsobte si svoj set


Technické údaje
- Náradie nepoužívajte pri presne špecifikovanom alebo maximálnom uťahovacom momente – hrozí nebezpečenstvo prekrútenia, poškodenia skrutky alebo obrobku.
- Podľa platnej normy výrobku (viac informácií nájdete v návode na obsluhu)
Dokumenty
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Jedinečný akumulátorový rázový uťahovák Hilti na prácu zhora alebo v stiesnených priestoroch – s dĺžkou len 138 mm a hmotnosťou pod 750 g tento kompaktný 12 V rázový uťahovák odporúčame na práce, pri ktorých je najdôležitejšia dostupnosť
- Štvorcová koncovka s priemerom 3/8"-palca s upínaním trecieho krúžku – na zvýšenie bezpečnosti a rýchlejšiu výmenu koncoviek
- Výkonný bezuhlíkový motor a rázový mechanizmus – ponúka až 2 700 ot./min. a 180 Nm menovitého krútiaceho momentu, ale prakticky nevyžaduje žiadnu údržbu
- Vylepšená manipulácia s náradím – najnovší dizajn rukoväte Hilti a 2 jasné svetlá LED vám pomôžu pracovať pohodlne aj v ťažko prístupných podmienkach
- Neprekonateľná výkonnosť akumulátora – kombinácia účinného bezuhlíkového motora a najnovších 12 V akumulátorov Hilti poskytuje doteraz najvyšší výkon v rámci jednej výmeny pri používaní rázového uťahováka
Použitia
- Osadenie univerzálnych kotevných skrutiek do betónu a muriva
- Osadenie kotevných skrutiek
- Uťahovanie a povoľovanie matíc a svorníkov
- Prístroje na osadenie skrutiek, automobilové diely, drevené rámy, potrubia a montáže vzduchotechniky
Súvisiace produkty
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie