Uhlová brúska AG 125-19SE
Nový produktPoložka #r4521581
Vysoko výkonná uhlová brúska 1900W s reguláciou rýchlosti pre kotúče až do 125 mm
- Priemer kotúča: 125 mm
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 2.5 kg
- Max. hĺbka rezu: 34 mm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Aktívna regulácia krútiaceho momentu (ATC) zastaví nekontrolovateľné otáčanie tela stroja, ak dôjde k zaseknutiu kotúča – pomáha chrániť používateľa pred spätným rázom uhlovej brúsky
- Stály a vysoký rezný/brúsny výkon – technológia Hilti Smart Power automaticky reguluje výkon, aby sa prispôsobil materiálu, pomáha ochrániť motor pred preťažením
- Nízke vibrácie a maximálny komfort – nešmykľavá plocha na uchopenie v zadnej časti stroja a mäkká bočná rukoväť
- Časovo úsporné rezanie a rezanie drážok so šírkou až 25 mm s použitím dvoch kotúčov (vyžaduje ochranný kryt DC EX 125/5", dostupný samostatne)
- Ergonomický tvarovaný prístroj na univerzálne použitie pri rezaní, brúsení a drážkovaní
Použitie
- Rezanie a brúsenie ocele a minerálnych materiálov
- Rezanie, hrubé a jemné brúsenie kovov a minerálnych materiálov
- Odstránenie náterov na betóne a omietke
- Renovácia špár
- Rezanie (drážkovanie) pomocou dvoch kotúčov (potrebný ochranný kryt DC EX 125/5", dostupný samostatne)
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.