DD-ST 150-U Stojan na diamantový jadrový vŕtací stroj

Vŕtací stojan pre jadrové vŕtacie stroje Hilti DD 150-U
- Predĺženie stĺpu: Áno
- Použitie s: DD 150-U
Zákazníci tiež hľadali Diamantové vŕtanie, Jadrové vŕtanie, Diamantová korunka, Vŕtanie do železobetónu alebo Vŕtací stojan.
Vyberte možnosti
- 1 ks
Technické údaje
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Kompaktné a ľahké – navrhnuté pre prenosnosť a ľahšie nastavenie
- K dispozícii je komplexný rozsah príslušenstva – napr. vákuové podložky, závitové zdviháky, upevňovacie súpravy a systémy zachytávania vody
- Jednoduché nastavenie – rýchle pripojenie pohonnej jednotky bez použitia nástrojov
Použitia
- Rozsah vŕtania do 162 mm (6 3/8”) bez dištančných dielov
- Možnosť upevnenia pomocou kotvy alebo vákuovej pumpy
- Vŕtací stojan na jadrové vŕtanie do 45°
- Kompatibilita so jadrovými vŕtacími strojmi DD 150-U, DD 110-U-22, DD 150-U-22 a DD-160-22
- Kompatibilita s autopodávacou jednotkou DD AF-CA L
Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.
Poradenstvo a podpora
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.