DD VP WCS-22 Akumulátorová výveva
Aku. vákuová pumpa DD VP WCS-22 artiklové číslo: 2424691 #2424691





Snímka 1 z 7: L601965 (5073567)
Akumulátorová výveva na zber odpadovej vody z krúžkov zachytávača vody pri diamantovom jadrovom vŕtaní (na akumulátorovej platforme Nuron)
- Menovitý príkon: 30 W
- Dĺžka hadice: 5000 mm
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 1.2 kg
Prispôsobte si svoj set


Technické údaje
- Podľa platnej normy výrobku (viac informácií nájdete v návode na obsluhu)
Dokumenty
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Rýchlejšia príprava a utesnenie – zabudovaná odsávacia podložka a zberný krúžok v jednej jednotke umožňujú rýchlejšiu prípravu a spoľahlivejší opätovný zber vody
- Akumulátorová flexibilita – model DD VP WCS-22 je napájaný vlastnou batériou Nuron a funguje nezávisle od turbíny WMS 100-22
- LED manometer – LED dióda sa zmení z červenej na zelenú, keď je systém zachytávania vody správne utesnený
- Všestrannejšie – možno použiť s akýmkoľvek systémom riadenia vody pri vŕtaní Hilti WMS alebo ako samostatné riešenie, kompatibilné s rôznymi zostavami na jadrové vŕtanie
- Na akumulátorovej platforme Nuron – akumulátorové vývevy bez nutnosti kompromisov vďaka batériám s dlhšou životnosťou a širokej škále služieb, aby ste si zachovali väčšiu produktivitu, dnes aj v budúcnosti
Použitia
- Vhodné pre všetky aplikácie diamantového jadrového vŕtania za mokra
- Pracuje so všetkými prístrojmi jadrového vŕtania Hilti
- Funguje so všetkými systémami riadenia vody pri vŕtaní WMS a mokrými vysávačmi
- Kompatibilné s rôznymi veľkosťami a tvarmi krúžkov zachytávača vody
Súvisiace produkty
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie