Preskúmajte náš kompletný výber kotúčových píl, chvostových píl, priamočiarych píl a ďalších píl navrhnutých na optimalizáciu rýchlosti rezania a výkonu pri rezaní kovu, dreva, sadrokartónu a iných materiálov

23 produktov

Filter

Nuron

Akumulátorová píla SCN 60-22


Popis
16” |40 cm akumulátorová reťazová píla vhodná na rozrezávanie drevených konštrukcií a rezanie drevených trámov, CLT a dreva (akumulátory Nuron)
Rýchlosť reťazca
21 m/s
Dĺžka lišty
40 cm
Akumulátorový systém
Nuron

Nuron

SM 60-22 Akumulátorová pokosová píla
Popis
Pokosová píla s priečnym rezom do 100x355 mm a rezaním pod uhlom až 48° "(akumulátorová platforma Nuron)
Priemer kotúča
305 mm
Základný materiál
Drevo, plasty
Bez záťaže ot. / min
Rýchlosť 1: 4300 ot/min

Nuron

Chvostová píla SR 6-22


Popis
Akumulátorová chvostová píla na masívne búranie a rezanie s vyššou úrovňou pohodlia a vyššou rýchlosťou (platforma akumulátora Nuron)
Základný materiál
Drevo s kovom, Drevo s klincami, Drevené kompozity, Drevo, Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ, Sendvičový panel, Preglejka, plasty, Kovový plech, Kov, Murivo, Dutá tehla, Sadrokartóny, Liatina
Dĺžka kmitu
32 mm
kmitov/minútu
2600 kmitov/minútu

Nuron

Jednoručná chvostová píla SR 4-22
Popis
Kompaktná a ľahká akumulátorová jednoručná chvostová píla s bezuhlíkovým motorom, na každodenné búracie práce aj na rýchle, presné rezanie (platforma akumulátora Nuron)
Základný materiál
Drevo s kovom, Drevo s klincami, Drevené kompozity, Drevo, Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ, Sendvičový panel, Preglejka, plasty, Kovový plech, Kov, Murivo, Dutá tehla, Sadrokartóny, Liatina
Dĺžka kmitu
23 mm
kmitov/minútu
3000 kmitov/minútu

Nuron

Akumulátorová okružná píla na drevo SC 6WL-22
Popis
Akumulátorová okružná píla na rezanie dreva do hrúbky 60 mm | 2-3/8" s rýchlejším univerzálnym kotúčom do dreva s priemerom 165 mm | 6-1/2 "
Max. hĺbka rezu
60 mm
Priemer kotúča
165 mm
Základný materiál
Drevotrieska, Sadrokartóny, Drevovláknitá doska, Vlákno-cementové doska, Sadrokartón, Sadrokartónová doska, Sadrokartónová doska, Tvrdé drevo (buk, dub atď.), Vysokotlakový laminát, Laminovaná doska, plasty, Plexisklo, Preglejka, Mäkké drevo (jedľa, borovica atď.), Drevo, Drevené kompozity, Preglejka s dreveným jadrom

Nuron

Akumulátorová ponorná píla SC 6WP-22
Popis
Presná ponorná okružná píla s vysokou účinnosťou zachytávania prachu na čisté a kontrolované rovné rezy do dreva až do hĺbky 53 m s vodiacou lištou
Max. hĺbka rezu
57 mm
Priemer kotúča
165 mm
Základný materiál
Drevotrieska, Sadrokartóny, Drevovláknitá doska, Vlákno-cementové doska, Sadrokartónová doska, Sadrokartónová doska, Tvrdé drevo (buk, dub atď.), Vysokotlakový laminát, Laminovaná doska, plasty, Plexisklo, Preglejka, Mäkké drevo (jedľa, borovica atď.), Drevo, Drevo, Drevené kompozity, Preglejka s dreveným jadrom

Nuron

Akumulátorová okružná píla na kov SC 6ML-22
Popis
Akumulátorová píla na mimoriadne rýchle, presné rezanie kovov za studena do hĺbky 60 mm│2-3/8” (platforma akumulátora Nuron)
Max. hĺbka rezu
60 mm
Priemer kotúča
165 mm
Základný materiál
Kov, Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ, Neželezný kov

Nuron

Akumulátorová okružná píla SC 4MR-22
Popis
Akumulátorová okružná píla s minimalizovanom hmotnosťou a veľkosťou pre rezanie nad hlavou do hĺbky 51 mm│2” (batériová platforma Nuron)
Max. hĺbka rezu
51 mm
Priemer kotúča
136 mm
Základný materiál
Kov, Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ

Nuron

Akumulátorová okružná píla SC 30WR-22
Popis
Akumulátorová okružná píla s predmontovaným 190 mm | 7-1/4“ čepeľou na presné rezy do 70 mm│2-3/4" v dreve a doskách na báze dreva (batériová platforma Nuron)
Max. hĺbka rezu
70 mm
Priemer kotúča
190 mm
Základný materiál
Drevo

Nuron

Pásová píla na hĺbkové rezanie SB 6-22
Popis
Pásová píla na hlboké rezanie s dvojitým spúšťacím mechanizmom pre presné, tiché a prakticky beziskrové rezy v kovoch do hĺbky rezu 127 mm│5" (batériová platforma Nuron)
Základný materiál
Kov, Nehrdzavejúca oceľ, Liatina, Hliník, Uhlíková oceľ
Hmotnosť tela prístroja
6.32 kg
Typická hladina emitovaného akustického tlaku
75 dB (A)

Nuron

Akumulátorové strihacie kliešte STR 4-22 na závitové tyče
Popis
Akumulátorové kompaktné strihacie kliešte na závitové tyče vrátane čepelí M10 (W3/8) na rezanie závitových tyčí s priemerom do 10 mm
Typ materiálu
Závitová tyč, Závitová tyč z ocele, Závitová tyč z nehrdzavejúcej ocele
Menovité napätie
21.6 V
Hmotnosť tela prístroja
2.69 kg

Nuron

Prenosná pásová píla SB 4-22
Popis
Akumulátorová prenosná pásová píla vrátane čepele 14/18 TPI pre presné rezanie kovov s nízkou hlučnosťou a nízkou tvorbou iskier do hĺbky rezu 63,5 mm│2-1/2" (batériová platforma Nuron)
Základný materiál
Kov, Nehrdzavejúca oceľ

Nuron

SMT 6-22 Akumulátorová multibrúska
Popis
Výkonná akumulátorová multibrúska s rozhraním StarlockMax, AVR a oscilačným uhlom 4°
Základný materiál
Sadrokartóny, Drevo, Malta, Náter, Drevo s klincami, Mäkké drevo (jedľa, borovica atď.), Cement, Kov, PVC, Drevo
Bez záťaže ot. / min
Rýchlosť 1: 20000 ot/min
Hodnota vibrácií v troch osiach pri rezaní dosiek (ah,B)
2.5 m/s²

Nuron

Akumulátorová priamočiara píla SJT 6-22
Popis
Výkonná akumulátorová priamočiara píla s tubusovou rukoväťou na presné priame alebo zakrivené rezanie (platforma akumulátora Nuron)
Hmotnosť tela prístroja
2.1 kg
Základný materiál
Drevo, Kov, Sadrokartóny, plasty, Hliník, Oceľ
Dĺžka kmitu
28 mm

Nuron

Akumulátorová priamočiara píla SJD 6-22
Popis
Výkonná akumulátorová priamočiara píla s voliteľným odsávaním prachu na vykonávanie presných priamych alebo zakrivených rezov (platforma akumulátora Nuron)
Hmotnosť tela prístroja
2.2 kg
Základný materiál
Drevo, Kov, Sadrokartóny, plasty, Hliník, Oceľ
Dĺžka kmitu
28 mm

Nuron

Vyrezávací stroj SCO 6-22


Popis
Akumulátorový bezuhlíkový vyrezávací stroj na sadrokartón na rýchle, čisté a presné rezy do dosiek a tenkých kovových materiálov (platforma akumulátora Nuron)
Hmotnosť tela prístroja
1.4 kg
Základný materiál
Sadrokartóny
Typická hladina emitovaného akustického tlaku
79 dB (A)
Akumulátorová chvostová píla SR 2-A12
Popis
12 V akumulátorová priamočiara píla na ľahké búracie práce s LED svetlom navrhnutá na hladké rezanie s nízkymi vibráciami
Základný materiál
Drevo, Kov, plasty, Sadrokartóny, Sendvičový panel
Dĺžka kmitu
16 mm
kmitov/minútu
2900 kmitov/minútu
Chvostová píla SR 30
Základný materiál
Kov, Drevo, Minerály
Dĺžka kmitu
32 mm
kmitov/minútu
2650 kmitov/minútu
Chvostová píla WSR 900-PE
Popis
Priamočiara píla určená na každodenné búracie práce a rezanie po dĺžke s nízkymi vibráciami
Základný materiál
Kov, Drevo, Minerály
Dĺžka kmitu
32 mm
kmitov/minútu
2700 kmitov/minútu
Okružná píla WSC 85
Popis
Okružná píla charakteristická kombináciou výkyvného mechanizmu a ponorenia do záberu, na priame rezanie materiálov s maximálnou hrúbkou 85 mm v ťažkých podmienkach
Max. hĺbka rezu
85 mm
Priemer kotúča – rozsah
207 - 230 mm
Hĺbka rezu pri 45 stupňoch
60 mm
Okružná píla SCW 70
Popis
Okružná píla pre rovné rezanie materiálov s hrúbkou až do 70 mm v ťažkých podmienkach
Max. hĺbka rezu
67 mm
Priemer kotúča – rozsah
184 - 190 mm
Hĺbka rezu pri 45 stupňoch
49 mm
Okružná píla SC 55W
Popis
Okružná píla s maximálnou hĺbkou rezu 55 mm
Max. hĺbka rezu
55 mm
Priemer kotúča – rozsah
160 - 165 mm
Hĺbka rezu pri 45 stupňoch
41 mm
Priamočiara píla SJD 6 s rukoväťou v tvare D
Menovitý príkon
850 W
Rukoväť
Postranná rukoväť
Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora
2.4 kg