Ukážte mi okružné píly – sieťové aj akumulátorové – navrhnuté pre rezanie dreva a kovu
Ukážte mi okružné píly – sieťové aj akumulátorové – navrhnuté pre rezanie dreva a kovu
Akumulátorová okružná píla SC 4WL-22
Akumulátorová okružná píla s maximalizovaným časom prevádzky na jedno nabitie na rýchle, priame rezy do dreva do hĺbky 57 mm│2-1/4" (platforma akumulátora Nuron)
Akumulátorová okružná píla na kov SC 5ML-22
Akumulátorová píla na rýchle, presné rezanie kovov za studena do hĺbky 57 mm│2-¼” (platforma akumulátora Nuron)
Akumulátorová okružná píla SC 30WR-22
Akumulátorová okružná píla s extrémnym rozsahom hĺbky rezu na presné rezy do hĺbky až 70 mm│2-5/8" (platforma akumulátora Nuron)
Okružná píla SC 55W
Okružná píla s maximálnou hĺbkou rezu 55 mm
Akumulátorová okružná píla SCW 22-A
Akumulátorová okružná píla 22 V s optimálnym pomerom výkon / hmotnosť a s maximálnou hrúbkou rezania 57 mm
Akumulátorová píla na kov SCM 22-A
Akumulátorová okružná píla na kov na rýchle a presné rezanie za studena na plech, panely, potrubia a profily
Okružná píla SCW 70
Okružná píla pre rovné rezanie materiálov s hrúbkou až do 70 mm v ťažkých podmienkach
Akumulátorová okružná píla SC 70W-A22
Akumulátorová okružná píla 22 V pre rovné rezanie materiálov s hrúbkou až 70 mm
Okružná píla WSC 85
Okružná píla charakteristická kombináciou výkyvného mechanizmu a ponorenia do záberu, na priame rezanie materiálov s maximálnou hrúbkou 85 mm v ťažkých podmienkach
Ospravedlňujeme sa, ale nie sme schopní vás prihlásiť. Použitá e-mailová adresa nie je registrovaná pre {0}, avšak už bola zaregistrovaná na inej Hilti stránke.