UpozornenieV dňoch štvrtok 4. 9. a piatok 5. 9. 2025 budú Hilti Store zatvorené.Objednávky alebo servis vyriešite aj online
špeciálny

MIA-EC nosníková krytka

Koncová krytka MIA-EC90 #432077

Krytka nosníka pre bezpečnejšie a šikovnejšie krytie koncov nosníkov MI a MIQ

  • Hmotnosť: 0.02 kg
  • Zloženie materiálu: Moplen EP 240H
  • Teplotná odolnosť: -30 - 90 °C

Vyberte možnosti

Typ modulárneho nosníka
  • 90
Veľkosť balenia
  • 25 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
25
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
18,50 EUR
0,74 EUR / 1 Kus

Technické údaje

-MI End cap black-MI girder plastic end cap-MI Girder accessory-MI-90 girder plastic end cap
-MI End cap black-MI girder plastic end cap-MI Girder accessory-MI-90 girder plastic end cap
Hmotnosť
0.02 kg
Zloženie materiálu
Moplen EP 240H
Teplotná odolnosť
-30 - 90 °C

Dokumenty

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Umožňuje istejšie krytie koncov nosníka
  • Zabudovaný drenážny otvor

Použitia

  • Koncové uzávery pre nosníky

Poradenstvo a podpora

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.