MT-EC-40/50 Krytka podpery
Plastová krytka MT-EC-40/50 artiklové číslo: 2273643
Krytka na nosník pre nosníkové konštrukcie MT-40 a MT-50
- Zloženie materiálu: PPB-M02
- Povrchová úprava: Nie je k dispozícii
- Hmotnosť: 0.01 kg
Vyberte možnosti
Veľkosť balenia
- 50 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
50
Cena po zľave bez DPH
23,70 EUR
0,47 EUR
/
1 Kus
Technické údaje
Zloženie materiálu
PPB-M02
Povrchová úprava
Nie je k dispozícii
Hmotnosť
0.01 kg
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Súčasť Hilti systému MT – úsporné a všestranné riešenie pre prakticky akékoľvek modulárne oporné konštrukcie MEP
- Bezpečnejšia manipulácia – pomáha chrániť montérov pred ostrými hranami, ktoré môžu zostať po rezaní nosníkovej konštrukcie
- Zvýšená odolnosť – pomáha zabrániť deformácii hrán počas skladovania a prepravy po stavenisku
- Vylepšená estetika – krytky na nosník konštrukcie dodajú vašej práci úhľadný, profesionálny vzhľad
Použitia
- Poskytuje ochranu hrán nosníkovej konštrukcie MT-40 a MT-50 pred poškodením počas skladovania a prepravy
- Zakrytie všetkých ostrých hrán, ktoré zostali po rezaní na požadovanú veľkosť
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie