UPOZORNENIE NA ZATVORENÉ PREDAJNEV piatok 6.11. Hilti Store v Bratislave a 13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií

MT-EC-80 krytka na nosník

Koncová krytka MT-EC-80 artiklové číslo: 2273698

Krytka na nosník pre nosníky MT-80

  • Zloženie materiálu: PPB-M02
  • Povrchová úprava: Nie je k dispozícii
  • Hmotnosť: 0.02 kg

Vyberte možnosti

Veľkosť balenia
  • 25 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
25
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
20,25 EUR
0,81 EUR
/
1 Kus

Technické údaje

Zloženie materiálu
PPB-M02
Povrchová úprava
Nie je k dispozícii
Hmotnosť
0.02 kg

Dokumenty

pdf Príručka o korózii, angličtina [ 9.4 MB ]
pdf Vyhlásenie o parametroch - Montážné systémy SK, slovenčina [ 140.6 KB ]

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Súčasť Hilti systému MT – úsporné a všestranné riešenie pre prakticky akékoľvek modulárne oporné konštrukcie MEP
  • Bezpečnejšia manipulácia – pomáha chrániť montérov pred ostrými hranami, ktoré môžu zostať po rezaní nosníka
  • Zvýšená odolnosť – pomáha zabrániť deformácii hrán počas skladovania a prepravy po stavenisku
  • Vylepšená estetika – krytky na nosník dodajú vašej práci úhľadný, profesionálny vzhľad

Použitia

  • Pomáha chrániť hrany nosníkov MT-80 pred poškodením počas skladovania a prepravy
  • Zakrytie všetkých ostrých hrán, ktoré zostali po rezaní na požadovanú veľkosť
Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie