Plochá podložka (ISO 7093)
Podložka A 10,5/30-F artiklové číslo: 409401

Plochá podložka ISO 7093 (HDG)
- Zloženie materiálu: Oceľ – DIN EN ISO 7093-1
- Povrchová úprava: S ochrannou vrstvou do exteriéru – HDG
- Vnútorný priemer – DI: 10.5 mm
Vyberte možnosti
Vnútorný priemer – DI
- 8.4 mm
- 10.5 mm
- 13 mm
- 17 mm
Vonkajší priemer – DA
- 24 mm
- 30 mm
- 37 mm
- 50 mm
Veľkosť balenia
- 50 ks
- 100 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
50
Cena po zľave bez DPH
16,70 EUR
0,33 EUR
/
1 Kus


