Dierovacie kliešte M-TSH-Z
Snímka 1 z 2: IS_A_0008.eps
Dierovacie kliešte na vytvorenie dvoch otvorov súčasne v trapézových kovových plechoch
- Zloženie materiálu: Temperovaná liatina
- Povrchová úprava: S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované
- Typ základného materiálu: Nie je k dispozícii
Vyberte možnosti
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
Od 44,27 EUR
Technické údaje
Zloženie materiálu
Temperovaná liatina
Povrchová úprava
S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované
Typ základného materiálu
Nie je k dispozícii
Dokumenty
pdf M-TSH-Z - Instruction for use - local [ 158.6 KB ]
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Vytvára dva otvory v jednom kroku
- Produktívne riešenie pre trapézové kovové plechy
Použitia
- Zhotovenie otvorov v trapézových plechoch s hrúbkou až 1,2 mm
Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie