PLT 400-2 SYSTÉM PRE VYMERIAVANIE
Nový produktPoložka #r16318483
Všestranný a ľahko použiteľný systém na vymeriavanie, ktorý je ovládateľný jednou osobou, s presnosťou merania uhlov až 2" " a s predĺženým dosahom pre rýchlejšie vymeriavanie polôh na stavbe
- Presnosť merania vzdialenosti: ±2 mm + 2 ppm
- Prevádzkový dosah – vzdialenosť od diaľkového ovládania (priemer): 2 - 200 m
- IP trieda ochrany: IP 55 (EN 60529)
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Vaše riešenie obsahujúce všetko v jednom – jednoduché použitie v kombinácii s dlhším dosahom, vyššou presnosťou a všestrannosťou pre všetky úlohy súvisiace s vytyčovaním a meraním na stavbe
- Ušetrite čas a prácu – vďaka digitálnym systémom na vymeriavanie sú vymeriavacie práce oveľa rýchlejšie a vďaka umožneniu priameho prístupu k prvkom CAD / objektom BIM sú zvládnuteľné aj jednou osobou a to bez časovo náročných prípravných prác
- Najvyššia miera flexibility – kamera s funkciou priblíženia umožňujúca jednoduchšie zameriavanie pri dlhom dosahu, vrátane plne automatického vyhľadávania voliteľných orientačných hranolov alebo iných cieľov
- Predĺžená pracovná vzdialenosť – štandardný dosah s priemerom až 200 m
- Presnosť v každom bode – prvý systém pre vymeriavanie v celosvetovom meradle, s funkciami vlastnej kalibrácie a automatickej diagnostiky, ktoré za všetkých okolností prispievajú k vyššej presnosti práce
Použitie
- Vymeriavanie 2D a 3D polôh na stavbe
- Rozvrhovanie a overovanie základov, podzemných potrubných rozvodov, debnení a ďalších dôležitých stavebných prvkov
- Vymeriavanie upevňovacích bodov, prestupov a puzdier v podlahách a stropoch
- Nastavenie prostredníctvom rastrov, pozemných kontrolných bodov, odrazných plôch, hranolov alebo existujúcich dielcov, akými sú steny a stĺpy
- Integrované meracie funkcie na dokumentáciu, výpočty a kontrolu kvality