- Výška: 16 mm
- Hrúbka materiálu: 1 mm
- Zloženie materiálu: S250GD – DIN EN 10346
- Výška: 30 mm
- Hrúbka materiálu: 1 mm
- Zloženie materiálu: S250GD – DIN EN 10346
- Certifikáty: Skúška požiarnej odolnosti IBMB 3074-068-12
- Výška: 36 mm
- Hrúbka materiálu: 1.75 mm
- Hrúbka materiálu: Nosník: 1 mm, Pätná doska: 4 mm
- Zloženie materiálu: Materiálový nosník: S235 JR – DIN EN 10025-2, Materiálová doska: S355 MC – DIN EN 10149-2
- Povrchová úprava: Pozinkované
- Certifikáty: Skúška požiarnej odolnosti IBMB 3074-068-12
- Hrúbka materiálu: Nosník: 1.75 mm, Pätná doska: 6 mm
- Zloženie materiálu: Materiálový nosník: S235 JR – DIN EN 10025-2, Materiálová doska: S355 MC – DIN EN 10149-2
MM-S
- Produktová trieda: Premium
- Zloženie materiálu: S355 MC – DIN EN 10149-2
- Povrchová úprava: Pozinkované
MM-ST
- Certifikáty: Skúška požiarnej odolnosti IBMB 3074-068-12
- Produktová trieda: Ultimate
- Zloženie materiálu: Doska: DD11 – DIN EN 10111, Matica: DC04 – DIN EN 10130
MM-WN
- Produktová trieda: Premium
- Uťahovací moment: 5 Nm
- Zloženie materiálu: Matica: DC04 – DIN EN 10130, Krídlo: PA
MM-A-90
- Produktová trieda: Ultimate
- Uťahovací moment: 12 Nm
- Upínací závit – M: M8
MM-AH-90
- Produktová trieda: Premium
- Uťahovací moment: 12 Nm
- Upínací závit – M: M8
MM-R-16-36
- Produktová trieda: Ultimate
- Uťahovací moment: 12 Nm
- Upínací závit – M: M8
- Zloženie materiálu: DC04 – DIN EN 10130
- Povrchová úprava: Pozinkované
- Hmotnosť: 65 g
- Veľkosť kľúča: 13 mm
- Zloženie materiálu: EN-GJMB-550-4 – DIN EN 1562
- Povrchová úprava: Pozinkované
- Certifikáty: Skúška požiarnej odolnosti IBMB 3074-068-12
- Zloženie materiálu: DD11 – DIN EN 10111
- Povrchová úprava: Pozinkované
- Zloženie materiálu: EPDM
- Teplotná odolnosť: -40 - 110 °C
- Zníženie hluku: 13 dB (A)
- Hrúbka materiálu: 2.5 mm
- Zloženie materiálu: S235JR – DIN EN 10025
- Povrchová úprava: Pozinkované