UPOZORNENIE NA ZATVORENÉ PREDAJNEV piatok 6.11. Hilti Store v Bratislave a 13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií
nové

HST2-F V3 Expanzná kotva

Vysoko výkonná expanzná kotva (M8 – M16) pre statické zaťaženie a seizmické zaťaženie v betóne s trhlinami (žiarovo zinkovaná)

  • Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, žiarovo zinkovaná
  • Typ hlavy: S vonkajším závitom
  • Montážne nástroje: TE 6-22 Akumulátorové vŕtacie kladivo, Akumulátorový rázový uťahovák SIW 4AT-22 ½”, SIW 6AT-22 Rázový uťahovák so stredným krútiacim momentom

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Dĺžka kotvy
  • 55 mm
  • 70 mm
  • 85 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 105 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
  • 140 mm
  • 145 mm
  • 175 mm
  • 185 mm
  • 205 mm
Veľkosť balenia
  • 16 ks
  • 25 ks
  • 40 ks
  • 50 ks
  • 80 ks
  • 100 ks
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
Od 54,50 EUR