Prejsť na hlavný obsah
UPOZORNENIE NA ZATVORENÉ PREDAJNEV piatok 6.11. Hilti Store v Bratislave a 13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií

Plastová rámová hmoždinka HRD-UGT

Úsporná plastová rámová hmoždinka do betónu a muriva so skrutkou (uhlíková oceľ, zápustená hlava)

  • Základné materiály: Betón (bez trhlín), Betón (pórovitý), Murivo (duté), Murivo (pevné), Murivo (zalievané betónové tvárnice)
  • Typ hlavy: Zápustná
  • Certifikáty/skúšobné protokoly: Nie je k dispozícii

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • 14 mm
Dĺžka kotvy
  • 80 mm
  • 110 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 230 mm
  • 270 mm
Veľkosť balenia
  • 50 ks
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
Od 142,50 EUR